シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADUM3211:  デジタル・アイソレータ、デュアルチャンネル

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細

ADUM32111は、アナログ・デバイセズ社のiCoupler®技術を採用したデュアルチャンネルのデジタル・アイソレータです。このアイソレーション・デバイスは高速CMOS技術とモノリシック・トランス技術の組み合わせにより、フォトカプラ・デバイスなどの置換品より優れた性能特性を提供します。

iCouplerデバイスはLEDとフォトダイオードを使用せずに、一般にフォトカプラに起因して生ずる設計の難しさを解消します。標準的なフォトカプラは、不確かな電流変換比すなわち伝達関数が非線形である問題を持っています、また温度と寿命についての影響もシンプルなiCouplerでは、デジタル・インターフェースと安定な性能特性により一掃されます。これらのiCoupler製品により、外付けのドライバとその他のディスクリート部品は不要になります。さらに、iCouplerデバイスは同等の信号データ・レートで動作した場合、フォトカプラの消費電力の1/10~1/6で動作します。

ADuM3211の2チャンネルは独立したアイソレーション・チャンネルで、最大10Mbpsまでの2種類のデータ・レートを持った2チャンネル構成で入手可能となっています。これらは、両側とも2.7 V~5.5 Vの範囲の電源電圧で動作するため、低い電圧のシステムと互換性を持ち、さらに絶縁障壁に跨がる電圧変換機能(レベル・ダウン/レベル・アップ)も可能にします。ADuM3211アイソレータは、初期状態でロジック・ハイの出力を持つADuM3200ADuM3201とは異なって、初期状態でロー・レベルを出力します。ADuM3211はまた125℃の温度グレード品も入手可能となっています。

ADuM120xアイソレータと比較すると、ADuM3211は種々の回路を含んでレイアウト変更が施されており、システム・レベルIEC61000-4-xテスティング(ESD/バースト/サージ)の信頼性向上を提供します。これらテストの明確な能力によって、ADuM120xまたはADUM321x製品のいずれかについては、ユーザーのボードやモジュールの設計とレイアウトによってどちらを使うか決定されます。さらなる詳細については、アプリケーション・ノートAN-793 iCoupler®アイソレータ製品のESD/ラッチアップに関する考慮事項を参照してください。

アプリケーション
  • 省スペースのマルチ・チャンネル絶縁
  • SPIインターフェースを備えたデータ・コンバータのアイソレーション
  • RS-232/RS-422/RS-485トランシーバのアイソレーション
  • デジタル・フィールドバスのアイソレーション
  • ゲート・ドライバー・インターフェース

特長と利点

  • AEC-Q100に基づいた車載品質バージョンも用意
  • IEC61000-4-Xに対応する強化システム・レベルESD性能
  • 高温動作:125℃
  • 初期状態の出力はロー・レベル
  • RoHS準拠のナロー・ボディ8ピンSOICを採用
  • 低消費動作-データシートを参照してください。
  • 3 V/5 Vのレベル変換
  • 高速データ・レート:DC~10 Mbps (NRZ)

ADuM3211機能ブロック図

日本法人おススメ・ルーキーズ

ルーキーズ製品

ルーキーズ製品の特長は?

    おススメ製品同様の優れたパフォーマンスと信頼性
    最新のアナログ・デバイセズのテクノロジーを採用
    発売後2年以内の製品から期待の製品を選択


ルーキーズ製品のメリット

    サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
    充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  ADuM3211に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト: アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
この製品のここがおススメ
iCouplerRデジタル・アイソレータにより高速かつ低消費電流のアイソレーション伝送が実現できます。IEC 61000-4-xに対しての各種性能が改善された製品です。

サンプル請求

    クイック有償サンプル
ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。「ADuM3211」については、 チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADuM3210/ADuM3211: システム・レベルESD信頼性を強化した2チャンネル・デジタル・アイソレータ (Rev C, 09/2009) (pdf, 634 kB)  データシート PDF
ADuM3210/ADuM3211: Dual-Channel Digital Isolators, Enhanced System-Level ESD Reliability Data Sheet (Rev G, 11/2012) (pdf, 634 kB)  データシート PDF
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
Micro-Transformers Provide Signal and Power Isolation for Hybrid Electric Vehicles  (pdf, 234 kB)
By Baoxing Chen, Sr. Staff Engineer, Analog Devices, Inc.
技術関連記事 PDF
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技術関連記事 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技術関連記事 PDF
アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術関連記事 HTML
iCoupler® Products with isoPower™ Technology: Signal and Power Transfer Across Isolation Barrier Using Microtransformers  (pdf, 1306 kB)
By Baoxing Chen
技術関連記事 PDF
アナログ・デバイセズのデジタル・アイソレータについて (電波新聞ハイテクノロジー掲載記事) 技術資料 HTML
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) プレス・リリース HTML
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
メディア掲載一覧 PDF
車載向けアプリケーションに最適なiCouplerデジタル・アイソレータ メディア掲載一覧 HTML
isoPower® – 最小パッケージの絶縁型DC/DC電源 メディア掲載一覧 HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
一次側電源遮断時の二次側出力レベルは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用の入出力端子の処理方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I learn about new iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are iCoupler products Pb-free? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the different types of iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the benefits of iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What types of technologies have been used to provide isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What regulatory standards address isolation products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are common applications that use isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADUM3211 IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADUM3211 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADUM3211ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.19 $ 0.98 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM3211ARZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 0.98 Y  成分表 PCN 購入
ADUM3211BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.55 $ 1.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM3211BRZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.28 Y  成分表 PCN 購入
ADUM3211TRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.66 $ 1.28 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM3211TRZ-RL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.28 Y  成分表 PCN 購入
ADUM3211WARZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM3211WARZ-RL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入
ADUM3211WBRZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM3211WBRZ-RL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入
ADUM3211WCRZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Tube, 98 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADUM3211WCRZ-RL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Auto Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる