シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM2491E:  RS-485トランシーバ、5kV信号絶縁、高速(16Mbps)、ESD保護機能付き、半二重/全二重

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM2491Eは±8kVのESD保護機能が付いた絶縁型データ・トランシーバで、マルチポイント伝送ラインでの高速、半二重通信あるいは全二重通信に最適です。半二重通信の場合、トランスミッタの出力とレシーバの入力は同じ伝送ラインを共用します。トランスミッタ出力のYピンはレシーバ入力のAピンに、トランスミッタ出力のZピンはレシーバ入力のBピンと外部で接続して使われます。ADM2491Eは平衡化伝送ライン向けに設計されており、ANSI TIA/EIA RS-485-A-1998およびISO 8482: 1987(E)規格に準拠しています。本デバイスはアナログ・デバイセズのiCoupler技術を採用し、3チャンネルのアイソレータ、スリーステートの差動ライン・ドライバ、差動入力レシーバをシングル・パッケージに内蔵しています。

差動のトランスミッタ出力とレシーバ入力は、人体モデル(HBM)を使用したときに±8kVまで対応可能なESD(静電放電)保護回路を内蔵しています。デバイスのロジック側は5Vまたは3.3Vの電源で動作しますが、バス側は5Vの絶縁電源が必要です。デバイスは、出力の短絡やバス競合による過剰な電力消費を防止するために、電流制限機能とサーマル・シャットダウンの機能を備えています。ADM2491Eはワイドボディの16ピンSOICパッケージで供給され、−40~+85℃の温度範囲で動作します。

特長と利点

  • 絶縁型RS-485/RS-422トランシーバ、半二重または全二重の設定が可能
  • RS-485入力/出力ピン上に±8kVのESD保護機能付き
  • データレート:16Mbps
  • ANSI TIA/EIA RS-485-A-1998および
    ISO 8482: 1987(E)規格に準拠
  • 5Vまたは3.3Vの動作に最適(VDD1
  • 優れた同相過渡電圧耐性:>25 kV/μs
  • レシーバにオープン回路フェイルセーフ設計を採用
  • 同一バス上に32ノードus
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 安全性および規制規格の認定を申請中
    UL規格認定:UL1577(5000Vrms、1分間)
    VDE規格適合
    DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
    強化絶縁:VIORM=848V(ピーク)

ADM2491E機能ブロック図

安全&規制コンプライアンス

製品の規制コンプライアンス等については、安全&規制コンプライアンスをご覧ください。

Enter values and click on PowerMe to find power solutions for this IC. PowerMe launch of ADIsimPower Voltage Regulator Design Tool
(Nominal) For IC being powered
Available System Voltage V Operating Voltage Rail V Load Current A

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM2491E: High Speed, ESD-Protected, Half-/Full-Duplex, iCoupler Isolated RS-485 Transceiver Data Sheet (Rev B, 12/2010) (pdf, 518 kB)  データシート PDF
AN-960: RS-485 / RS-422回路の実装ガイド  (pdf, 618 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-960: RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide  (pdf, 245 kB) アプリケーション・ノート PDF
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
Solving Isolation Challenges in Industrial Automation
This webcast will discuss the role isolation plays in providing protection and reducing the system bit-error-rate, using the specific design challenges of an RS-485 network. Topics to be covered in this presentation will include: Why and when one should isolate, Types of isolation and their advantages, Design Considerations for an RS-485 node (and how this translates to design considerations for signal isolation) as well as many other topics.
Webcasts WEBCAST
UG-302: Evaluation Board for the ADM2491E ±8 kV Signal Isolated, High Speed (16 Mbps), ESD Protected, Full/Half Duplex RS-485 Transceiver  (pdf, 198 kB) ユーザー・ガイド PDF
High-Performance Multichannel Power-Line Monitoring with Simultaneous-Sampling ADCs
By Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol. 41, January 2007)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
技術関連記事 PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
技術関連記事 PDF
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) 製品一覧 PDF
iCoupler®アイソレーション・インターフェースの開発環境「ezLINX™」を発表 (15 May 2012) プレス・リリース HTML
iCoupler®デジタル・アイソレータ技術をラントロニクス社が医療用ワイヤレス通信装置に採用 (05 Mar 2012) プレス・リリース HTML
高電圧システム向けに初のシングルチップの5kVrms信号および電源絶縁RS-485トランシーバ「ADM2682E」「ADM2687E」を発表 (24 May 2011) プレス・リリース HTML
Brochure: Motor and Power Control Solutions  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
メディア掲載一覧 PDF
Industrial Automation Solutions  (pdf, 6110 kB) メディア掲載一覧 PDF
システムの進化を、多彩なICソリューションでフルサポート。モータ制御にもアナログ・デバイセズ メディア掲載一覧 HTML
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Test & Instrumentation Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 3  (pdf, 1334 kB) ソリューション・ブリテン PDF
終端抵抗の値 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I learn about new iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Are iCoupler products Pb-free? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the different types of iCoupler products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How much isolation can iCoupler products provide? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the benefits of iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is iCoupler technology? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What types of technologies have been used to provide isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are optocouplers? What is optical isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is capacitive isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What regulatory standards address isolation products? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation? Why is it needed? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are common applications that use isolation? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How is isolation specified? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are transient immunity and common-mode rejection? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What other parameters are important when considering an isolation device? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM2491E モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM2491EBRWZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 5.21 $ 4.76 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM2491EBRWZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 400 $ 5.21 $ 4.76 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -
ADM2491E Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADM2491EEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 75.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる