AD7401
製造中シグマ・デルタ変調器、絶縁型
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.94
製品情報
- 最大外部クロック・レート:20MHz
- 2次Σ-Δ変調器
- 16ビット・ノーミス・コード
- 16ビットでのINL=±2LSB(typ)
- オフセット・ドリフト:3.5μV/℃(max)
- デジタル・アイソレータ内蔵
- リファレンス電圧内蔵
- 低消費電力動作:20mA(max) @5.25 V
- 動作温度範囲:-40℃~+105℃
- 16ピンSOICパッケージ
- 安全規格の認定済み
詳細はデータシートをご参照ください。
AD7401は、2次のΣΔ変調器で、アナログ入力信号を高速の1ビット・データストリームに変換します。このデータストリームは、内蔵されたアナログ・デバイセズのiCoupler®技術を用いてデジタル絶縁されます。AD7401は、5V電源で動作し、最大±200mV(±320mVフルスケール)の差動入力信号に対応します。アナログ入力信号は、外付けのサンプル/ホールド(S/H)回路の必要性を排除し、アナログ変調器によって連続的にサンプリングされます。入力信号の情報は、最大20MHzのデータレートを持つ1ビット信号の密度として、出力のストリームに含まれます。オリジナルの情報は、適切なデジタル・フィルタによって、再構築することができます。シリアルI/Oは、5Vまたは3V電源(VDD2)のどちらでも使えます。
シリアル・インターフェースは、デジタル的に絶縁されます。空芯コアを使ったモノリシック・トランス技術と高速CMOSの組み合わせによるオンチップ絶縁は、フォトカプラ・デバイスなどの置換品に比較して、並外れた性能特性を提供します。この製品はオンチップにリファレンスを内蔵しています。 AD7401は16ピンのSOICで供給され、-40℃~+105℃の動作温度範囲となっています。
内部クロックバージョンであるAD7400も用意されています。
アプリケーション
- ACモータ制御
- データ・アクイジション・システム
- A/D+フォト・アイソレータの置き換え
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 7
技術記事 9
製品ハイライト 1
評価用設計ファイル 1
安全性および規制遵守 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 4
デバイス・ドライバ 1
製品ハイライト 1
安全性および規制遵守 1
アナログ・ダイアログ 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7401YRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7401YRWZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7401YRWZ-REEL7 | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 13, 2024 - 23_0069 Qualification Notification of Alternate Wafer Fab Site at ADI Limerick for Select Isolator Products |
||
| AD7401YRWZ | ||
| AD7401YRWZ-REEL | 製造中 | |
| AD7401YRWZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 23, 2018 - 17_0193 AD7400, AD7401, AD7400A and AD7401A Datasheets: Updated Regulatory Information and Associated Creepage Specification |
||
| AD7401YRWZ | ||
| AD7401YRWZ-REEL | 製造中 | |
| AD7401YRWZ-REEL7 | 製造中 | |
|
11 2, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| AD7401YRWZ | ||
| AD7401YRWZ-REEL | 製造中 | |
| AD7401YRWZ-REEL7 | 製造中 | |
|
11 12, 2012 - 12_0269 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for AD7400/01/00A/01A from MSL 1 to MSL 3. |
||
| AD7401YRWZ | ||
| AD7401YRWZ-REEL | 製造中 | |
| AD7401YRWZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
| AD7401YRWZ | ||
| AD7401YRWZ-REEL | 製造中 | |
| AD7401YRWZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7401YRWZ | ||
| AD7401YRWZ-REEL | 製造中 | |
| AD7401YRWZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 10, 2008 - 08_0058 Wafer Fab transfer from 6" C5 Analog Devices, Ireland to 8" C5 TSMC, Taiwan |
||
| AD7401YRWZ | ||
| AD7401YRWZ-REEL | 製造中 | |
| AD7401YRWZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?