シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM3052:  絶縁型CANトランシーバ、高電圧・バス側・リニア・レギュレータ内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADM3052は、絶縁型のCAN(コントローラ・エリア・ネットワーク)の物理層トランシーバで、リニア・レギュレータV+を内蔵しています。ADM3052は、ISO11898規格に準拠しています。

このデバイスはアナログ・デバイセズのiCoupler®技術を採用しており、3チャンネル・アイソレータ、CANトランシーバおよびリニア・レギュラータをシングル・パッケージに組込んだものです。電源パワーは、単電源の3.3Vまたは5V電圧VDD1, ロジック側と、バス側のV+, に供給される単電源24V間は絶縁されています。

ADM3052では、CANプロトコル・コントローラと物理層のバスの間の絶縁インターフェースを作り出しています。

この製品は、バス・ピン上に、V+, 、V, 、CANHおよびCANL、の誤接続防止機能を内蔵しています。

このデバイスは、電流制限機能とサーマル・シャットダウン機能も持っており、出力の短絡回路やバスがグランドまたは電源ピンに短絡されるような状態に対する保護機能を備えています。このデバイスは工業温度範囲にわたって仕様化されており、16ピンのワイド・ボディSOICパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • CANデータ・バス
  • 工業用フィールド・ネットワーク
  • デバイス・ネット・アプリケーション

特長と利点

  • 5kVrms絶縁を備えたCANトランシーバ
  • リニア・レギュレータV+を内蔵
  • V+とVによるバス側パワーの供給
  • V+ は11 V~25 Vで動作
  • VDD1 は5Vまたは3.3 Vで動作
  • ISO11898規格に準拠
  • 高速データ・レート:最大1Mbps
  • バス・ピン上の短絡回路保護機能
  • バス誤接続保護機能内蔵
  • 電源未接続ノードはバスへの影響なし
  • バス上のノード数は110またはそれ以上可能
  • 詳細については、データシートを参照してください。

機能ブロック図 for ADM3052

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM3052: バス側に高電圧リニア・レギュレータを内蔵した絶縁型CANトランシーバ (Rev 0, 06/2011) (pdf, 657 kB)  データシート PDF
ADM3052: Isolated CAN Transceiver with Integrated High Voltage, Bus-Side, Linear Regulator Data Sheet (Rev A, 12/2012) (pdf, 248 kB)  データシート PDF
AN-1123: CAN アプリケーションの実装ガイド  (pdf, 518 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1123: Controller Area Network (CAN) Implementation Guide  (pdf, 204 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADM3052/ADM3053: Fully Isolated CAN
The ADM3052 is an isolated controller area network (CAN) physical layer transceiver with a V+ integrated linear regulator. The ADM3052 complies with the ISO 11898 standard.
Videos HTML
UG-221: Evaluation Board for the ADM3052 Isolated CAN Transceiver with Integrated High Voltage, Bus Side Linear Regulator  (pdf, 194 kB) ユーザー・ガイド PDF
MS-2127: iCoupler デジタル・アイソレータを太陽光発電用インバータに使用した設計  (pdf, 306 kB)
標準的なセントラル・インバータ太陽光発電システムのインバータ・コントローラの筺体を開けると、デジタル・アイソレータが多くの箇所で使用されているのがわかります。これらにはゲート駆動信号の絶縁、電圧制御ループのデジタル帰還の絶縁、通信チャンネルの絶縁があります。ADI はこれらの設計ニーズに良く適合した製品を提供しています。
技術関連記事 PDF
信号アイソレーションCANトランシーバ「ADM3054」を発表 (15 Dec 2011) プレス・リリース HTML
ADM3052/ADM3053: Industry's First Signal and Power Isolated CAN Transceivers  (pdf, 758 kB) メディア掲載一覧 PDF
isoPower® – 最小パッケージの絶縁型DC/DC電源 メディア掲載一覧 HTML
産業用 IC ソリューション・ブリテン ソリューション・ブリテン HTML
産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM3052 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM3052 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EZLINX-IIIDE-EBZ 製品状況: 製造中 iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149.00 Yes -
ADM3052 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADM3052EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 75.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる