シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4895-2:  1 nV/√Hz、低消費電力、G≥10で安定、レールtoレール出力アンプ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4895-2はユニティ・ゲイン安定動作、低ノイズ、レールtoレール出力の高速電圧帰還型オペアンプで、静止時の電流は3mAです。ADA4895-2は、10 Hzで2.4 nV/√Hzの1/fノイズおよび2 MHzで-63 dBcのスプリアスフリー・ダイナミックレンジを持つため、超音波、低ノイズ・プリアンプ、高性能ADCドライバなどの種々のアプリケーションに最適なソリューションになっています。アナログ・デバイセズ社独自の次世代SiGeバイポーラ・プロセスと革新的なアーキテクチャにより、このような高性能のアンプが可能になりました。

ADA4895-2は、1500 MHzのゲイン帯域幅積、500 V/μsのスルーレート、TBD nsの0.1%セトリング時間を持っています。ADA4895-2は広い電源電圧範囲(3 V~10V)で動作するため、広いダイナミックレンジ、高ゲイン、高精度、高速を必要とするシステムに対する最適な製品候補です。

ADA4895-2は10ピンMSOPパッケージを採用しています。ADA4895-2は-40°C~+125°Cの拡張工業温度範囲で動作します。

アプリケーション

  • ローノイズ・プリアンプ
  • 超音波アンプ
  • PLLループ・フィルタ
  • 高性能ADCドライバ
  • DACバッファ

特長と利点

  • 低い広帯域ノイズ:
    - 1 nV/√Hz
    - 2.8 pA/√Hz
  • 低い1/fノイズ:
    10 Hzで2.4 nV/√Hz
  • 低歪み: 100 kHz、VOUT = 2 V p-pで−115 dBc
  • 低消費電力: アンプ1個当たり3 mA
  • 低い入力オフセット電圧: 最大0.5 mV
  • 高速:
    −3 dB帯域幅: 230 MHz (G = +10)
    スルーレート: 500 V/µs
    セトリング時間(0.1%): TBD ns
  • レールtoレール出力
  • 広い電源電圧範囲: 3 V~10 V
  • ディスエーブル機能

類似製品

  • ADA4896-2: Low power, rail-to-rail output, Dual
  • ADA4897-1: Unity gain stable, Single, Output Disable
  • ADA4897-2: Unity gain stable, Dual, Output Disable

Video: ADA4895 / 6 / 7 Fastest, Low Noise, Low Power, Rail-to-Rail Amps

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4895-1/ADA4895-2: Low Power, 1 nV/√Hz, G ≥ 10 Stable, Rail-to-Rail Output Amplifier Data Sheet (Rev A, 12/2012) (pdf, 870 kB)  データシート PDF
ADA4895 / 6 / 7 Fastest, Low Noise, Low Power, Rail-to-Rail Amps
The ADA4895, ADA4896, ADA4897; the newest family of high-speed, rail-to-rail amplifiers w/ low voltage noise (1nV/√Hz), low power (3mA) and high slew rate. Applications include low noise pre-amps for photo-detectors & driving high performance ADCs.
Videos HTML
ADA4895 / 6 / 7 Fastest, Low Noise, Low Power, Rail-to-Rail Amps
The ADA4895, ADA4896, ADA4897; the newest family of high-speed, rail-to-rail amplifiers w/ low voltage noise (1nV/Hz), low power (3mA) and high slew rate. Applications include low noise pre-amps for photo-detectors & driving high performance ADCs.
Videos HTML
UG-337: Universal Evaluation Board for Dual, High Speed Op Amps Offered in 10-Lead MSOP Packages  (PDF, 284 kB) ユーザー・ガイド PDF
アナログ・デバイセズ、業界最高速レベル、1nV/√Hz(低ノイズ)、低消費電力のレールtoレール・出力アンプ4製品を発表 (29 Sep 2011) プレス・リリース HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4895 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4895-2 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4895-2ARMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 3.86 $ 3.21 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4895-2ARMZ-R7 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 1000 - $ 3.21 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4895-2ARMZ-RL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 3.21 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADA4895-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4895-2ARM-EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 18.25 Yes -
ADA4895-2ARMZ 製品状況: 製造中 10-Lead MSOP $ 5.14 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる