シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADA4859-3:  オペアンプ、ビデオ用、単電源、固定ゲイン=2、高速、チャージポンプ内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADA4859-3(トリプル)は単電源、高速の電流帰還型オペアンプで、内部にチャージポンプを内蔵しているため、出力にマイナス電圧あるいは真の0Vレベルを必要とするようなビデオ・アプリケーションに関して、マイナス電源を必要としません。固定ゲイン2における-3dBの大振幅信号帯域幅が195MHzで、スルーレートは740V/μsを備えたこのアンプは、高分解能の業務用または民生用ビデオ・アプリケーションに最適です。このアンプは、グランドから1.8V低い電圧から、電源電圧5Vのレールから1.2V下の電圧まで、広い入力コモンモード電圧範囲を備えています。

このトリプル・ビデオアンプは、3.3~5Vの単電源動作用に設計されており、チャージポンプを含むトータル静止電流はわずか38mAとなっています。さらに消費電力も低減されており、パワーダウン機能も備えています。アンプが使用されていない状態でのトータル供給電流は2mAを下回る値となっています。たとえパワーダウン・モードの状態においても、チャージポンプからの電源は外部部品のパワーとして使用することができます。この場合、外部での最大出力電流は-3Vで50mAとなります。

ADA4858-3は16ピンのLFCSPパッケージを採用し、工業温度範囲(-40~+105℃)に渡って動作するよう設計されています。

アプリケーション

  • 業務用ビデオ
  • 民生ビデオ
  • 画像処理
  • アクティブ・フィルタ
  • 特長と利点

    • 内蔵チャージ・ポンプ
      供給電源範囲:3V~5.5V
      出力範囲:-3.3V~-1.8V
      -3Vを外部使用の場合:50mA(max)
    • 高速アンプ
      -3dB帯域幅:195MHz
      スルーレート:740V/μs
      0.1dBゲイン平坦性:60MHz
      0.1%へのセトリング・タイム:20ns
    • 低消費電力
      合計静止電流:38mA
      パワーダウン機能
    • 広い入力コモンモード電圧範囲:
      -1.8V~+3.8V@+5V電源
    • 電流帰還型
    • 微分ゲイン誤差:0.01%
    • 微分位相誤差:0.02°
    • 16ピンLFCSP

    ADA4859-3機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADA4859-3: Single-Supply, Fixed G=2, High Speed, Video Amplifier with Charge Pump Data Sheet (Rev A, 11/2012) (pdf, 436 kB)  データシート PDF
    AN-581: 単電源アプリケーションでのオペアンプのバイアスとデカップリング  (pdf, 1132 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-581: Biasing and Decoupling Op Amps in Single Supply Applications  (pdf, 166 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-417: 低電圧、高速システムの設計上の制約を軽減する高速レールto レール・オペアンプ  (pdf, 695 kB)
    電源電圧がより低くなっていく傾向は、具体的にはシステムの消費電力をできるだけ小さくしたいという要求と、システム内の電源の数を削減したいという要求になっています。以下のアプリケーションについての検討がされています:シングルエンドおよび差動入力を備えたADCの入力回路、ビデオ用ライン・ドライバー、アクティブ・フィルタ、HDSLトランシーバ、トランスのドライブ回路
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-417: Fast Rail-to-Rail Operational Amplifiers Ease Design Constraints in Low Voltage High Speed Systems  (pdf, 228 kB)
    Movement towards lower power supply voltages is driven by the demand that systems consume less and less power coupled with the desire to reduce the number of power supply voltages in the system. The following applications are discussed: Single-Ended and Differential Input ADC Input Circuits, Video Line Driver, Active Filter, HDSL Transceiver, and Transformer Drive Circuits.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-402: 出力クランプ・オペアンプの入力クランプ・アンプによる置換え  (pdf, 449 kB)
    これまでの大部分のクランプ・アンプでは出力でクランプするアーキテクチャを採用しているため、出力クランプ・アンプ(OCA)と呼ばれています。入力クランプ・アンプ(ICA)と呼ばれる新しいアーキテクチャは、優れたクランプ精度と低歪みを提供します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-402: Replacing Output Clamping Op Amps with Input Clamping Amps  (pdf, 55 kB)
    So far most clamping amplifiers have relied upon an output clamping architecture and are called output clamp amps (OCAs). A new architecture called an input clamp amp (ICA) offers superior clamping accuracy and lower distortion.
    アプリケーション・ノート PDF
    MT-060: Choosing Between Voltage Feedback and Current Feedback Op Amps  (pdf, 62 kB) チュートリアル PDF
    MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
    MT-058: Effects of Feedback Capacitance on VFB and CFB Op Amps  (pdf, 66 kB) チュートリアル PDF
    MT-056: High Speed Voltage Feedback Op Amps  (pdf, 109 kB) チュートリアル PDF
    MT-053: Op Amp Distortion: HD, THD, THD + N, IMD, SFDR, MTPR  (pdf, 104 kB) チュートリアル PDF
    MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
    MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) チュートリアル PDF
    MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
    MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
    MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
    MT-033: Voltage Feedback Op Amp Gain and Bandwidth  (pdf, 251 kB) チュートリアル PDF
    MT-032: Ideal Voltage Feedback (VFB) Op Amp  (pdf, 65 kB) チュートリアル PDF
    A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
    A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
    Webcasts WEBCAST
    UG-140: Universal Evaluation Board for Triple, High Speed Op Amps with Charge Pump Offered in 16-Lead, 4 mm × 4 mm LFCSP Packages  (pdf, 283 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
    使用できるでしょうか。
    FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    VRMS/dBm/dBu/dBv 計算ツール
    パワー測定の標準単位と信号強度の間の変換を行います。
    *使用方法については日本語版がございます。
    ユーティリティ&コンバージョン HTML
    ADIsimOpAmp™
    電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
    *使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    オペアンプの安定性
    オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット
    各種計算ツール HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADA4859-3 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADA4859-3ACPZ-R2 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工業用 Reel, 250 $ 1.99 $ 1.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    ADA4859-3ACPZ-R7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工業用 Reel, 1500 - $ 1.69 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    ADA4859-3ACPZ-RL 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 工業用 Reel, 5000 - $ 1.69 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    ADA4859-3 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADA4859-3ACP-EBZ 製品状況: 製造中 16-Lead LFCSP Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
    ADA4859-3ACPZ-R7 製品状況: 製造中 16-Lead LFCSP - Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる