シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD812:  オペアンプ、デュアル、低消費電力、電流帰還型

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD812は、低消費電力、単電源のデュアル・ビデオ・アンプです。各アンプの出力電流は50mAで、それぞれ1つのバック・ターミネーションのビデオ負荷(150Ω)を駆動するために最適化されています。各アンプは電流帰還型で、微分ゲイン誤差0.02%、微分位相誤差0.02°を確保しながら、40MHzまでで0.1dBのゲイン平坦性を実現します。このため、AD812は、カメラやビデオ・スイッチャなどのプロ用ビデオ・エレクトロニクスに理想的な製品となっています。

AD812は、アンプ当たり最大4.0mAの低消費電力(VS=+5V)を実現し、+3Vの単電源で動作します。各アンプの出力スイングは、いずれかの電源レールの1V以内で、1Vp-pのビデオ信号に容易に対応できます。また、+2のゲインでは、+5Vの単電源で3Vp-pのスイングが可能です。このような機能をすべて小型8ピンのプラスチックDIPまたは8ピンのSOICパッケージで提供します。このような特長により、このデュアル・アンプは、サイズと消費電力が重要となるバッテリ駆動のポータブル・アプリケーションに理想的なものとなっています。

1600V/μsのスルーレートに加えて145MHzという卓越した帯域幅により、AD812は、+5Vの単電源または最大±15Vの両電源を利用できる多くの汎用高速アプリケーションに最適です。AD812は、-40~+85℃の工業用温度範囲で提供しています。

鉛フリー対策のパッケージ品も用意されています。(AD812ARZ、AD812ARZ-REEL、AD812ARZ-REEL7)

特長と利点

  • 8ピンSOICパッケージに2個のビデオ用アンプ内蔵
  • ビデオ・システムでのケーブル駆動に最適化
  • 高速
    ユニティ・ゲイン帯域幅(-3dB):145MHz
    スルーレート:1600V/μs
  • 低消費
    +3V単電源動作
    最大供給電流:5.5mA/アンプ
  • 優れたビデオ特性(RL = 150 Ω):
      ゲイン平坦特性:0.1dB(~40MHz)
      微分ゲイン誤差:0.02%
      微分位相誤差:0.02°
  • 使いやすさ
      50mA出力電流
      出力振幅は各レールから1Vまで可能(150Ω負荷時)

AD812 機能ブロック図
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
AD812: Dual, Current Feedback Low Power Op Amp Data Sheet  (Rev B, 09/1998) (pdf, 372 kB)  データシート PDF
AN-692: 汎用高精度オペアンプ評価用ボード  (pdf, 523 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-414: Low Cost, Low Power Devices for HDSL Applications  (pdf, 41 kB) アプリケーション・ノート PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) チュートリアル PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) チュートリアル PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-128: Universal Evaluation Board for Dual High Speed Op Amps in SOIC Packages  (pdf, 208 kB) ユーザー・ガイド PDF
Choosing High-Speed Signal Processing Components for Ultrasound Systems
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Current Feedback Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
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
AD812 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD812 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD812ANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.96 $ 2.51 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD812AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.41 $ 2.90 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD812AR-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.90 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
AD812AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 - $ 2.90 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD812ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.96 $ 2.51 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD812ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.51 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD812ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 $ 2.96 $ 2.51 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD812 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD812AR-EBZ 製品状況: 製造中 8-lead SOIC Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD812ARZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL $ 4.14 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる