シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8004:  3000 V/µs、35mWのクワッド電流帰還アンプ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8004は、単電源または両電源で動作するようにデザインされた低消費電力のクワッド高速アンプです。AD8004は電流帰還アーキテクチャを採用し、3000V/µsの高いスルーレートを持つため、大振幅パルスの処理に最適です。さらに、AD8004のゲイン平坦性は30MHzまで0.1dBであり、微分ゲイン誤差と微分位相誤差はそれぞれ0.04%と0.10°です。このためAD8004は、カメラやビデオ・スイッチャのような業務用ビデオ機器向けに最適です。

AD8004の消費電力はアンプあたり最大3.5mAと小さく、+4 V~+12 Vの電源で動作し、最大50mAの負荷電流を駆動することができます。このデバイスは、小型の14ピンDIPまたは14ピンSOICパッケージを採用しています。このアンプはこれらの機能を持つため、サイズと消費電力が重要となるポータブル機器アプリケーションとバッテリ駆動アプリケーション向けに最適です。

AD8004は250 MHzの広い帯域幅と3000V/µsの高速スルー・レートを持つため、最大±6Vの両電源と4V~12Vの単電源を必要とする多くの汎用高速アプリケーションに適しています。AD8004は、-40℃~+85℃の工業用温度範囲ではNパッケージまたはRパッケージを、-55℃~+125℃の軍用温度範囲ではQパッケージを、それぞれ採用しています。

特長と利点

  • 高速動作
    -3dB帯域幅:250MHz(G=+1)
    スルーレート:3000V/µs
    0.1%へのセトリング・タイム:21ns
    立ち上がり時間:1.8ns(2Vステップ)
  • 低消費電力
    アンプあたりの電源電流:3.5mA(アンプあたり35mW)
  • +5V電源に対してフル規定した単電源動作
  • 50mAの高出力電流
  • 優れたビデオ仕様(RL=150Ω、G=+2)
    ゲイン平坦性:30MHzまで0.1dB
    微分ゲイン誤差:0.04%
    微分位相誤差:0.10°
  • 低歪み
    5MHzでのTHD=-78dBc
    20MHzでのTHD=-61dBc
  • 14ピンPDIP、SOIC、CERDIPパッケージを採用

AD8004 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8004: Quad 3000 V/µs, 35 mW Current Feedback Amplifier Data Sheet  (Rev C, 03/2003) (pdf, 556 kB)  データシート PDF
AN-692: 汎用高精度オペアンプ評価用ボード  (pdf, 523 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-692: Universal Precision Op Amp Evaluation Board  (pdf, 621 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
MT-057: High Speed Current Feedback Op Amps  (pdf, 78 kB) チュートリアル PDF
MT-051: Current Feedback Op Amp Noise Considerations  (pdf, 36 kB) チュートリアル PDF
MT-034: Current Feedback (CFB) Op Amps  (pdf, 130 kB) チュートリアル PDF
MT-059: Compensating for the Effects of Input Capacitance on VFB and CFB Op Amps Used in Current-to-Voltage Converters  (pdf, 69 kB) チュートリアル PDF
A Stress-Free Method for Choosing High-Speed Op Amps
A decision-tree approach to making the critical decision about high-speed op amp selection, including a look at some helpful tools.
Webcasts WEBCAST
UG-111: Universal Evaluation Board for Quad, High Speed Op Amps Offered in 14-Lead SOIC Packages  (pdf, 164 kB) ユーザー・ガイド PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Current Feedback Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Two-Stage Current-Feedback Amplifier
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 2, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
High Speed Amplifiers Selection Table  (pdf, 77 kB) 製品一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
設計ツール&シミュレータ HTML
AD8004 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8004 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8004ANZ 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 5.18 $ 4.40 Y  成分表 PCN 購入
AD8004AR-14 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 5.68 $ 4.83 N  成分表 PCN 購入
AD8004ARZ-14 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 5.18 $ 4.40 Y  成分表 PCN 購入
AD8004ARZ-14-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 4.40 Y  成分表 PCN 購入
AD8004ARZ-14-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 $ 5.18 $ 4.40 Y  成分表 PCN 購入
AD8004SQ 製品状況: 製造中 14 ld CerDIP 14 軍用 Tube, 25 $ 15.59 $ 13.10 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD8004 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8004AR-EBZ 製品状況: 製造中 14-Lead SOIC Bare Evaluation Board $ 18.25 Yes -
AD8004ARZ-14 製品状況: 製造中 14-Lead SOIC $ 7.25 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる