| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADN2848: 3.3 V Dual-Loop 50 Mbps to 1.25 Gbps Laser Diode Driver Data Sheet (Rev B, 02/2013) (pdf, 398 kB) | データシート | |
| AN-658: Optical Channel Identification on the ADN284x Laser Drivers (Part I) (pdf, 234 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-637: ADN2848 AC-Coupled Optical Evaluation Kit
(pdf, 384 kB)
This application note describes the 32-lead ADN2848 laser diode driver Rev.A1 evaluation kit. The evaluation kit is a demonstration board that provides ac-coupled optical evaluation of the ADN2848. This document describes how to configure the board in order to operate this part optically. |
アプリケーション・ノート | |
|
Dual-Loop Laser Drivers Bring Robustness To Optical Networks
... A new breed of laser drivers raises the bar in optical transmission for long-term stability, manufacturability, and maintainability. |
技術関連記事 | HTML |
| ADN2848: 50 Mbps–1.25 Gbps Laser Diode Driver with Dual-Loop Control (pdf, 205 kB) | メディア掲載一覧 | |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。