シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADN2841:  レーザ・ダイオード・ドライバIC、マルチレート、2.7Gbps、デュアル・ループ制御機能付き

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADN2841は、最大2.7Gbpsの任意のレートに対応するレーザ・ダイオード・ドライバで、平均光パワーと消光比のデュアル・ループ制御機能を備えています。このフィードバック・ループ設計により、温度変化のほか、寿命期間、ダイオード・プロセッシング変動、ダイオード・サプライヤといった条件にかかわらず、一定の光性能を実現します。平均光パワーと消光比制御機能の両方を完全集積化しているため、部品数やPCB領域が低減し、製造コストの節約が可能です。また、組立時間が短縮し、レーザの類似性条件が緩和するため、さらにコストを削減できます。

ADN2841は、+5V単電源で動作します。7×7mmの48ピンと5×5mmの32ピンのLFCSP(リード・フレーム・チップ・スケール)パッケージで提供しています。

特長と利点

  • レーザ・ダイオードの平均光パワーと消光比のクローズド・ループ制御
  • 標準モニタ・フォトダイオード(MPD)を使用
  • 制限なしのデータ・フォーマット
  • 50Mbps~2.7Gbpsのデータレートに対応(立上がり時間:80ps(typ))
  • 80mAの変調電流と100mAのバイアス電流駆動機能
  • WDM波長制御のためのデュアル・モニタ・フォトダイオード入力(48ピン・パッケージ)
  • 監視チャンネルまたは波長識別用のIDTONE入力(48ピン・パッケージ)
  • レーザ故障/レーザ機能低下アラーム、自動レーザ・シャットダウン(ALS)
  • 5×5mmと7×7mmのLFCSPパッケージ

Functional Block Diagram for ADN2841

ADN2841 Diagram
Functional Block Diagram for ADN2841

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADN2841: Multirate Dual Loop 155 Mbps to 2.7 Gbps Laser Diode Driver Data Sheet  (Rev A, 10/2002) (pdf, 334 kB)  データシート PDF
AN-658: Optical Channel Identification on the ADN284x Laser Drivers (Part I)  (pdf, 234 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-631: ADN2841/ADN2847 DC-Coupled Optical Evaluation Kit  (pdf, 596 kB)
This application note describes the 32-lead ADN2841/ADN2847 laser diode driver Rev. A1 evaluation kit. The evaluation kit is a demonstration board that provides a dc-coupled optical evaluation of the ADN2841 or ADN2847. This document describes how to configure the board in order to operate these parts optically.
アプリケーション・ノート PDF
AN-630: 0: ADN2841 Optical Evaluation Kit  (pdf, 461 kB)
This application note describes the ADN2841 laser diode driver Rev.E1 evaluation kit.The evaluation kit is a demonstration board that provides optical evaluation of the ADN2841. This document describes how to configure the board in order to operate the part optically.
アプリケーション・ノート PDF
AN-629: ADN2841 Evaluation Kit  (pdf, 189 kB)
This application note describes the ADN2841 laser diode driver evaluation kit. The evaluation kit is a demonstration board that provides electrical evaluation of the ADN2841. This document describes how to configure the board in order to operate the part electrically.
アプリケーション・ノート PDF
Dual-Loop Laser Drivers Bring Robustness To Optical Networks
... A new breed of laser drivers raises the bar in optical transmission for long-term stability, manufacturability, and maintainability.
技術関連記事 HTML
Single-Chip Digitally Controlled Data-Acquisition as Core of Reliable DWDM Communication Systems
(Analog Dialogue, Vol. 36, No. 5, September-October, 2002)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
ADN2841: Continuous Rate 2.7 Gbps Laser Diode Driver with Dual-Loop Control  (pdf, 193 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADN2841 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADN2841ACPZ-32 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Tray, 490 $ 18.87 $ 17.15 Y  成分表 PCN 購入
ADN2841ACPZ-32-RL 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 5000 $ 0.00 $ 17.15 Y  成分表 PCN 購入
ADN2841ACPZ-32-RL7 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5mm CP-32-2) 32 工業用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 17.15 Y  成分表 PCN 購入
ADN2841ACPZ-48 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) 48 工業用 Tray, 260 $ 18.87 $ 17.15 Y  成分表 PCN 購入
ADN2841ACPZ-48-RL 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP 7x7mm (5.25EP) 48 工業用 Reel, 2500 - $ 17.15 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADN2841 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADN2841-32-OP 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 101.20 No - お問い合わせ
EVAL-ADN2841-U2 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 101.20 No - お問い合わせ

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる