シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADN2531:  11.3 Gbps, Active Back-Termination, Differential Laser Diode Driver

製品詳細

製品状況:生産/供給中

The ADN2531 laser diode driver can work with directly modulated laser diodes, including vertical-cavity surface-emitting laser (VCSEL), Fabry-Perot (FP) lasers, and distributed feedback (DFB) lasers, with a differential loading resistance ranging from 5 Ω to 140 Ω. The active back-termination in the ADN2531 absorbs signal reflections from the laser diode side of the output transmission lines, enabling excellent optical eye quality even when the TOSA end of the output transmission lines is significantly mismatched. The ADN2531 is a SFP+ MSA-compliant device, and its small package and enhanced ESD protection provides the optimum solution for compact modules in which laser diodes are packaged in low pin-count optical subassemblies.

The modulation and bias currents are programmable via the MSET and BSET control pins. By driving these pins with control voltages, the user has the flexibility to implement various average optical power and extinction ratio control schemes, including a closed-loop or a look-up table control. The automatic laser shut-down (ALS) feature allows turning the bias on and off while simultaneously modulating currents by driving the ALS pin with a low voltage transistor-to-transistor logic (LVTTL) source.

The product is available in a space-saving, 3 mm × 3 mm LFCSP package and operates from −40°C to +100°C.

特長と利点

  • 3.3 V operation
  • Up to 11.3 Gbps operation
  • Typical 26 ps rise/fall times
  • Bias current range: 10 mA to 100 mA
  • Differential modulation current range: 10 mA to 80 mA
  • Voltage input control for bias and modulation currents
  • Data inputs sensitivity: 150 mV p-p differential
  • Automatic laser shutdown (ALS)
  • Crosspoint adjustment (CPA
  • VCSEL, FP, DFB laser support
  • SFF/SFP/XFP/SFP+ MSA compliant
  • Optical evaluation board available

Functional Block Diagram for ADN2531

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADN2531: 11.3 Gbps, Active Back-Termination, Differential Laser Diode Driver (Rev 0, 10/2009) (pdf, 425 kB)  データシート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADN2531 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADN2531ACPZ 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 Tray, 714 - - Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADN2531ACPZ-R2 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 Reel, 250 - $ 12.83 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADN2531ACPZ-R7 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 Reel, 1500 - $ 12.09 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADN2531ACPZ-WP 製品状況: 製造中 LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE 16 Tray, 50 - $ 12.09 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADN2531 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADN2531-NPZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 Yes - お問い合わせ
EVAL-ADN2531-NTZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 0.00 Yes - お問い合わせ

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる