シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD6634:  80MSPSのデュアル・チャンネルW-CDMA受信信号プロセッサ(RSP)

製品詳細

AD6634は、周波数変換器、2つの固定係数デシメーション・フィルタ、およびプログラマブル係数デシメーション・フィルタの4つの信号処理エレメントをカスケード接続しています。2チャンネル(デュアル)のデジタル受信信号プロセッサ(RSP)で、16ビットのパラレル出力ポートにより、WB-CDMAアプリケーションなどの高データレートの出力に対応する手段を提供できます。

AD6634は、アナログ・デバイセズのマルチキャリア・トランシーバのチップセットSoftCell™の1つであり、アナログ・デバイセズの高サンプリング・レートのIFサンプリングADCファミリー(AD6640 / AD6644の12ビットと14ビット)との互換性を保つように設計しています。SoftCell™のデジタル・レシーバには、チューニングとチャンネル選択のために、キャリアの全スペクトルをデジタル化する機能と対象キャリアをデジタル式に選択する機能があります。このアーキテクチャにより、ワイヤレス基地局のアプリケーションで余分な無線がなくなります。

高ダイナミックレンジのデシメーション・フィルタにより、広範囲のデシメーション・レートを実現します。RAMベースのアーキテクチャにより、マルチモードのアプリケーションの再構成が容易になります。

特長と利点

  • 80MSPSの高帯域入力(14のリニア・ビットと3つのRSSI)
  • 1つのパッケージに2つのW-CDMAデジタル・レシーバ
  • 16ビットのパラレル出力
  • RAKEレシーバ用のデジタルAGC出力ビット
  • 非整数値デシメーション・レート用のデジタル・リサンプリング
  • プログラマブル・デシメーションFIRフィルタ
  • マルチキャリアとフェーズド・アレイのための柔軟な制御
  • クリップ防止およびレベル・インジケータによる外部ゲイン・レンジングのためのプログラマブル減衰器制御
  • 3.3VのI/O、2.5VのCMOSコア
  • ユーザー設定可能な内蔵セルフテスト(BIST)機能
  • JTAGバウンダリ・スキャン
  • 156ピンBGAパッケージ

AD6634 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD6634: WCDMA受信信号プロセッサ(RSP)、80MSPS、デュアル・チャンネル (Rev. 0) (Rev 0, 09/2002) (pdf, 1221 kB)  データシート PDF
AD6634: Dual-Channel, 80MSPS WCDMA Receive Signal Processor (RSP) Data Sheet  (Rev 0, 09/2002) (pdf, 925 kB)  データシート PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: 高速A/Dコンバータ(ADC)のテストと評価について  (pdf) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) アプリケーション・ノート PDF
Introducing Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ Reconfigurable Digital Converters  (pdf, 63 kB)
Revolutionize your radio architectures
技術関連記事 PDF
Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ White Paper  (pdf, 97 kB) 技術関連記事 PDF
Basics of Designing a Digital Radio Receiver (Radio 101)  (pdf, 77 kB) 技術関連記事 PDF
Smart Partitioning Eyes 3G Basestation
by Brad Brannon and Paul Henricks, Analog Devices, Inc. (EE Times, 10/18/02)
技術関連記事 HTML
What is Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™? メディア掲載一覧 HTML
AD6634 and AD6635 Receive Signal Processors  (pdf, 247 kB) メディア掲載一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD6634 IBIS Models IBISモデル HTML
AD6634 BSDL File  (txt, 25 kB) BSDLファイル TXT

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD6634 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる