シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD6624A:  4チャンネルで100MSPSのデジタル受信信号プロセッサ(RSP)

製品詳細

マルチキャリアでマルチモードのレシーバ用に設計されたAD6624Aは、アナログ・デバイセズのマルチキャリア・トランシーバのチップセットSoftCell™の1つです。最新のIFサンプリングA/Dコンバータ(12ビットのAD6640や14ビットのAD6644 / AD6645デバイス)と互換性があります。AD6624Aは、周波数変換器、2つの固定係数デシメーション・フィルタ、およびプログラマブル係数デシメーション・フィルタの4つの信号処理エレメントをカスケード接続した4チャンネル(クワッド)のデジタル・レシーバ信号プロセッサ(RSP)です。

AD6624Aは、196ピンのMQFPパッケージで提供しています。

アプリケーション

  • 無線インフラ:セルラ、PCS、インビルディング、WLL
  • GSM、IS-136、AMPS、PHS、EDGE
  • フェーズド・アレイ・アンテナ・システム
  • ソフトウェア・プログラマブルなデジタル・レシーバ
  • 通信および計測機器

特長と利点

  • 100MSPSの広帯域入力(14ビット)
  • 1つのパッケージに4つの独立したデジタル・レシーバ
  • 非整数値デシメーション・レート用のデジタル・リサンプリング
  • 3.3VのCMOS
  • プログラマブル・デシメーションRAM係数FIRフィルタ
  • JTAGバウンダリ・スキャンおよび内蔵セルフテスト(BIST)機能

AD6624A 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD6624A: デジタル受信信号プロセッサ(RSP)、4 チャンネル、100MSPS (Rev 0, 04/2002) (pdf, 569 kB)  データシート PDF
AD6624A: Four-Channel, 100 MSPS Digital Receive Signal Processor (RSP) Data Sheet (Rev 0, 03/2002) (pdf, 636 kB)  データシート PDF
AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: 高速A/Dコンバータ(ADC)のテストと評価について  (pdf) アプリケーション・ノート PDF
AN-835: Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation  (pdf, 985 kB) アプリケーション・ノート PDF
Introducing Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ Reconfigurable Digital Converters  (pdf, 63 kB)
Revolutionize your radio architectures
技術関連記事 PDF
Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™ White Paper  (pdf, 97 kB) 技術関連記事 PDF
Basics of Designing a Digital Radio Receiver (Radio 101)  (pdf, 77 kB) 技術関連記事 PDF
Smart Partitioning Eyes 3G Basestation
by Brad Brannon and Paul Henricks, Analog Devices, Inc. (EE Times, 10/18/02)
技術関連記事 HTML
What is Digital Up/Down Converters: VersaCOMM™? メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD6624 (AD6624A) IBIS Models IBISモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD6624A モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる