AD5252
製造中デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、I2C、不揮発性メモリ、デュアル
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.69
製品情報
- プリセットされたワイパー位置を不揮発性メモリで保持
- 抵抗値の許容誤差を不揮発性メモリに格納可能
- 1kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ
- I2C互換インターフェース
- ワイパー設定のリードバック機能
- あらかじめ設定した値で直線的にインクリメント / デクリメント
- ±6dB単位であらかじめ設定した値でのインクリメント / デクリメント
- 単電源動作:2.7~5.5V
- ロジック動作:3V~5V
- 1ms以下のリフレッシュ時間でパワーオン時にEEMEMの設定にプリセット
- 不揮発性メモリの書き込み保護機能
- データ保持期間:100年(typ)TA=55℃
AD5252は、256ポジション分解能のデュアル・チャンネル、デジタル制御可変抵抗器(VR)です。ポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。マイクロコントローラを介した融通性の高いプログラミングにより、複数の動作および調整モードを設定できます。
ダイレクト・プログラム・モード時には、RDACレジスタで事前に行った設定をマイクロコントローラから直接ロードできます。もう1つの主要動作モードでは、EEMEMレジスタにすでに保存されている設定でRDACレジスタをリフレッシュできます。RDACレジスタに変更を加えて、新しいワイパー・ポジションを設定するときに、EEMEM保存動作の実行により、設定値をEEMEMに保存できます。EEMEMレジスタに保存した設定値は、RDACレジスタに自動的に転送され、システムのパワーオン時のワイパー・ポジションを設定します。このような動作は内部のプリセット・ストローブによってイネーブルになり、外部からこのプリセットにアクセスもできます。
基本的な調整モードは、ワイパー・ポジション設定(RDAC)レジスタの現在の設定からのインクリメントおよびデクリメント動作です。内部スクラッチ・パッドのRDACレジスタを、端子AおよびB間の公称抵抗値で1ステップずつアップまたはダウン移動させることができます。この動作によって、AD5251 / AD5252の64 / 256ポジションのエンド・ツー・エンド抵抗値(RAB)のうち1つのポジションだけ、ワイパーとB端子間の抵抗値(RWB)を線形に変更します。ワイパーの設定を非線形に変更する場合には、左 / 右シフト・コマンドを使用して6dBステップでレベルを調整します。この方法は、音やライトによるアラームのアプリケーションに役立ちます。
AD5251 / AD5252には、薄型の14ピンTSSOPパッケージがあり、すべて-40~+125℃の拡張工業用温度範囲(3)で動作するように性能が保証されています。
アプリケーション
- 機械式ポテンショメータの置換品
- 低分解能DACの置換品
- センサー・キャリブレーション
- 電子機器レベル設定
- RF基地局用パワー・アンプのバイアス制御
- プログラマブル・ゲインおよびオフセット制御
- プログラマブル減衰器
- プログラマブル電圧 / 電流変換
- プログラマブル電源
- プログラマブル・フィルタ
- ライン・インピーダンスのマッチング
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 4
製品選択ガイド 1
ウェブキャスト 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5252BRUZ1 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5252BRUZ1-RL7 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5252BRUZ10 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5252BRUZ10-RL7 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5252BRUZ100 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5252BRUZ100-RL7 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5252BRUZ50 | 14-Lead TSSOP | ||
| AD5252BRUZ50-RL7 | 14-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 26, 2012 - 12_0235 AD5251/AD5252 Specification Change |
||
| AD5252BRUZ1 | ||
| AD5252BRUZ1-RL7 | ||
| AD5252BRUZ10 | ||
| AD5252BRUZ10-RL7 | ||
| AD5252BRUZ100 | ||
| AD5252BRUZ100-RL7 | ||
| AD5252BRUZ50 | ||
| AD5252BRUZ50-RL7 | ||
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD5252BRUZ1 | ||
| AD5252BRUZ1-RL7 | ||
| AD5252BRUZ10 | ||
| AD5252BRUZ10-RL7 | ||
| AD5252BRUZ100 | ||
| AD5252BRUZ100-RL7 | ||
| AD5252BRUZ50 | ||
| AD5252BRUZ50-RL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD5252BRUZ1 | ||
| AD5252BRUZ1-RL7 | ||
| AD5252BRUZ10 | ||
| AD5252BRUZ10-RL7 | ||
| AD5252BRUZ100 | ||
| AD5252BRUZ100-RL7 | ||
| AD5252BRUZ50 | ||
| AD5252BRUZ50-RL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 4
FPGA/HDL 2
評価用ソフトウェア 1
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD5142A | 製造中 | デジタル・ポテンショメータ、デュアル・チャンネル、256ポジション、I2Cインターフェース、非揮発性メモリ |