AD5251は、64ポジション分解能のデュアル・チャンネル、デジタル制御可変抵抗器(VR)です。ポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。マイクロコントローラを介した融通性の高いプログラミングにより、複数の動作および調整モードを設定できます。
ダイレクト・プログラム・モード時には、RDACレジスタで事前に行った設定をマイクロコントローラから直接ロードできます。もう1つの主要動作モードでは、EEMEMレジスタにすでに保存されている設定でRDACレジスタをリフレッシュできます。RDACレジスタに変更を加えて、新しいワイパー・ポジションを設定するときに、EEMEM保存動作の実行により、設定値をEEMEMに保存できます。EEMEMレジスタに保存した設定値は、RDACレジスタに自動的に転送され、システムのパワーオン時のワイパー・ポジションを設定します。このような動作は内部のプリセット・ストローブによってイネーブルになり、外部からこのプリセットにアクセスもできます。
基本的な調整モードは、ワイパー・ポジション設定(RDAC)レジスタの現在の設定からのインクリメントおよびデクリメント動作です。内部スクラッチ・パッドのRDACレジスタを、端子AおよびB間の公称抵抗値で1ステップずつアップまたはダウン移動させることができます。この動作によって、AD5251/AD5252の64/256ポジションのエンド・ツー・エンド抵抗値(RAB)のうち1つのポジションだけ、ワイパーとB端子間の抵抗値(RWB)を線形に変更します。ワイパーの設定を非線形に変更する場合には、左/右シフト・コマンドを使用して6dBステップでレベルを調整します。この方法は、音やライトによるアラームのアプリケーションに役立ちます。
AD5251/AD5252には、薄型の14ピンTSSOPパッケージがあり、すべて-40~+125℃の拡張工業用温度範囲(3)で動作するように性能が保証されています。
アプリケーション
Close