シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9523-1:  クロック生成器、低ジッタ、14LVPECL/LVDS/HSTL、29LVCMOS出力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD9523-1は、PLLと2つのVCOデバイダを備えたVCOを内蔵しており、低ジッタ性能を持った、低消費、マルチ出力のクロック分配機能を提供します。オンチップのVCOは、2.94 GHz~2.96 GHz間でチューニングできます。

AD9523-1は、LTE(ロング・ターム・エボリューション)やマルチキャリアGSMのベース・ステーション設計での、クロック要求をサポートするように定義づけられています。許容可能なデータ・コンバータのSNR性能のために必要な、充分に小さな位相ノイズを達成するための、リファレンス・ジッタのクリーンアップを提供するには、外付けのVCXOにゆだねられます。

入力受信、発振器と遅延のない受信段は、シングルエンドと差動動作の両方を提供します。リカバリ・システムのリファレンス・クロックとVCXOに接続する時、このデバイスは、1MHz~1GHzの範囲で14個の低ノイズ出力と入力PLL(PLL1)からの1つの専用のバッファされた出力を生成します。他のクロック出力に関係する一つのクロック出力の周波数と位相は、デバイダ位相選択機能を使うことによって、可変することができます。この機能は、VCOから出力される信号の周期に等しいインクリメトで、ジッタ・フリーの粗タイミング調整を提供します。

内蔵のEEPROMは、シリアル・インターフェースを通してパワーアップとチップ・リセットに関するユーザ定義のレジスタ設定を保存するようにプログラムできます。


アプリケーション
  • LTEとマルチキャリアGSMのベース・ステーション
  • ワイヤレスおよびブロードバンドのインフラストラクチャ
  • 医療機器
  • 高速なADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFEのクロッキング
  • 低ジッタ、低位相ノイズ・クロックの分配
  • クロック発生とSONET、10Ge、10G-FC、その他10Gbpsプロトコルでの変換
  • フォワード・エラー修正(G.710)
  • 高性能ワイヤレス・トランシーバ
  • ATEと高性能計測機器

特長と利点

  • 出力周波数:1MHz以下~1GHz
  • スタート・アップ周波数精度:±100ppm以下(VCXOリファレンス精度によって決定)
  • ゼロ遅延動作
    入力to出力のエッジ・タイミング:150 ps以下
  • デュアルのVCOデバイダ
  • 14出力:LVPECL、LVDS、HSTL及びLVCMOSに構成可能
  • 14個の専用出力デバイダ、ジッターレスで調整可能な遅延機能
  • 調整可能遅延:VCO出力デバイダの1/2周期ステップで63分解能
  • 出力間スキュー:50 ps以下
  • 偶数デバイダ設定によるデューティ・サイクル補正
  • パワーオン時に全ての出力を自動的に同期
  • 絶対出力ジッタ:<150 fs @122.88 MHz
    積分範囲:12 kHz~20 MHz
  • 詳細については、データシートを参照してください。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9523-1: Low Jitter Clock Generator with14 LVPECL/LVDS/HSTL/29 LVCMOS Outputs (Rev B, 03/2011) (pdf, 821 kB)  データシート PDF
AN-1066: Power Supply Considerations for AD9523, AD9524, and AD9523-1 Low Noise Clocks  (pdf, 330 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-182: Evaluation Board User Guide for AD9523-1 Clock Generator  (pdf, 711 kB) ユーザー・ガイド PDF
業界最高速の12ビット・ダイレクト・デジタル・シンセサイザ「AD9914」「AD9915」を発表 (19 Jun 2012) プレス・リリース HTML
RFシステムの開発の簡素化と設計期間を短縮するRF設計ツールの新バージョンを発表 (02 Jun 2011) プレス・リリース HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADIsimCLK Design and Evaluation Software
ADIsimCLK is the design tool developed specifically for Analog Devices' range of ultra-low jitter clock distribution and clock generation products. Whether your application is in wireless infrastructure, instrumentation, networking, broadband, ATE or other areas demanding predictable clock performance, ADIsimCLK will enable you to rapidly develop, evaluate and optimize your design.
設計ツール&シミュレータ HTML
AD9523/AD9523-1 IBIS Model IBISモデル HTML
AD9523 Low Jitter Clock Generator Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9523-1 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9523/AD9523-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9523-1/PCBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 190.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる