AD9511: クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力
AD9511は内蔵PLLコアを用いて、複数個のクロック分配機能を提供します。この製品は、データ・コンバータの性能を最大限に引き出すために、低ジッタと低位相ノイズに重点を置いて設計されています。3つの独立したLVPECLと2つのLVDSクロック出力は最大800MHzで動作します。オプションのCMOSクロック出力では最大250MHzまで可能となっています。
PLLのブロックは、 ...続きを見る
AD9511: クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力
製品概要
AD9511は内蔵PLLコアを用いて、複数個のクロック分配機能を提供します。この製品は、データ・コンバータの性能を最大限に引き出すために、低ジッタと低位相ノイズに重点を置いて設計されています。3つの独立したLVPECLと2つのLVDSクロック出力は最大800MHzで動作します。オプションのCMOSクロック出力では最大250MHzまで可能となっています。
PLLのブロックは、プログラマブル・リファレンス・デバイダR、低ノイズ位相周波数検出器PFD、高精度チャージ・ポンプCPとプログラマブル・フィードバック・デバイダNで構成されています。外付けのVCXOまたはVCOをCLK2とCLK2Bピンに接続することによって、PLL出力周波数は最大1.5GHzまで入力リファレンスREFINに同期させることができます。
クロック分配ブロックでは、LVPECL出力とLVDSまたはCMOSのどちらかにプログラムすることが可能となっている出力を提供します。それぞれの出力はプログラマブルな分周器を備えており分周器はバイパスさせることや、分周率を最大32までのいかなる整数値にも設定することが可能です。
それぞれの分周器は、1つのクロック出力の位相を他のクロック出力に関係付けて変化させることができます。この位相選択はタイミングの粗調整として機能します。また、1つの出力では、最大フルスケール10nsの選択可能なプログラマブルな遅延機能を特長として備えています。遅延ブロックでの微調整は6ビットのワードでプログラムされます。これによって64ステップの遅延を選択できます。
AD9511は、ps以下のジッタを持つエンコード信号で、コンバータの最大性能をひきだすので、データ・コンバータ用のクロックとして最適です。
AD9511は48ピンのLFCSPパッケージで提供され、-40~+85℃の範囲で仕様化されています。この製品は単一3.3V電源から動作します。さらに、外部VCOを駆動するチャージ・ポンプ電源VCPのために、最大5.5Vまで電圧範囲を拡張することが可能です。
アプリケーション
- 英語データシート Rev A, 06/2005 (pdf 1187kB)
- (データシート利用上の注意)
特長
- PLLコア
リファレンス入力周波数:最大250MHz
プログラマブル・デュアル・モジュール・プリスケーラ
プログラマブル・チャージ・ポンプ電流(CP)
別々のCP電源(VCP)のチューニング・レンジを拡張可能 - 2つの1.5GHz、差動クロック入力
- 5つのプログラマブル分周器、1~32のすべての整数に対応
- 出力/出力の遅延粗調整による位相選択
- 3つの独立した800MHz LVPECL出力:
出力ジッタ、225fs rms - 2つの独立した800MHz/250MHz LVDS/CMOS出力:
出力ジッタ、275fs rms
1つの出力は6ビットの遅延ワードで微調整可能 - 4線、3線シリアル・コントロール・ポート
- 小型48ピンLFCSPパッケージ
Diagrams
- 拡大
- その他
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力
Functional Block Diagram for AD9511
AD9520-5 - クロック発生器、12 LVPECL/24 CMOS出力
AD9522-4 - クロックジェネレータ、12 LVDS/24 CMOS出力、1.6 GHz VCO内蔵
AD9522-0 - 12 LVDS/24 CMOS Output Clock Generator with Integrated 2.8 GHz VCO
AD9522-1 - 12 LVDS/24 CMOS Output Clock Generator with Integrated 2.4 GHz VCO
| Part# | Product Description | +Supply Voltage (V) | # of Inputs | # of Outputs | On-Chip VCO or DCO | Max f-out (MHz) | Output Logic | Random Jitter (ps-RMS) | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9510 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 8 | No | 1200 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.225 | 64-LFCSP | $12.09 |
| AD9511 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 1 | 5 | No | 1200 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.225 | 48-LFCSP | $10.07 |
| AD9512 | Clock Divider | 3.3 | 1 | 5 | No | 1200 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.225 | 48-LFCSP | $9.06 |
| AD9513 | Clock Divider | 3.3 | 1 | 3 | No | 800 | CMOS, LVDS | 0.3 | 32-LFCSP | $6.02 |
| AD9514 | Clock Divider | 3.3 | 1 | 3 | No | 1600 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.225 | 32-LFCSP | $6.02 |
| AD9515 | Clock Divider | 3.3 | 1 | 2 | No | 1600 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.225 | 32-LFCSP | $4.81 |
| AD9516-0 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 14 | Yes | 2950 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.4 | 64-LFCSP | $12.65 |
| AD9516-1 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 14 | Yes | 2650 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.4 | 64-LFCSP | $12.65 |
| AD9516-2 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 14 | Yes | 2335 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.4 | 64-LFCSP | $12.65 |
| AD9516-3 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 14 | Yes | 2250 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.4 | 64-LFCSP | $12.65 |
| AD9516-4 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 14 | Yes | 1800 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.4 | 64-LFCSP | $12.65 |
| AD9517-0 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 12 | Yes | 2950 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.4 | 48-LFCSP | $11.54 |
| AD9517-1 | Multi-Output Clock Generator | 3.3 | 2 | 12 | Yes | 2650 | CMOS, LVDS, LVPECL | 0.4 | 48-LFCSP | $11.54 |
| AD9517-2 |