If purchasing the ADP8861DBCP-EVALZ, please make sure you also purchase the ADP886XMB1-EVALZ
MB and eval board are both required!
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADP8861: Charge Pump, 7-Channel Smart LED Driver with I2C Interface Data Sheet (Rev B, 04/2012) (pdf, 695 kB) | データシート | |
|
Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs. |
Webcasts | WEBCAST |
|
UG-005: Software User Guide
(pdf, 471 kB)
Describes the functionality of the ADP8860 LED driver and provides software development guidelines. The ADP8860 communicates with an external processor using an I2C interface and an interrupt line (nINT). The processor sends initialization and activation commands to the ADP8860, which acts as a slave device. |
ユーザー・ガイド | |
|
Low-Voltage Current Sink Controls High-Voltage LED String
(pdf)
Discusses how a single programmable LED driver can be combined with a low-cost boost converter to achieve a flexible, high-efficiency, easy-to-program solution. |
技術情報誌 Analog Dialogue | |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| ADP8860 Back-light LED Linux Driver (Wiki Site) | デバイスドライバ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。