AD1941: SigmaDSP™、オーディオ信号プロセッサ、マルチチャンネル、28ビット |
AD1941は全機能内蔵型の28ビット、シングル・チップ、マルチチャンネルのオーディオ用DSPであり、スピーカー・イコライゼーション、マルチバンド補償/制限、遅延補償、および画像エンハンスメントを実行します。これらのアルゴリズムを使用して、スピーカ、アンプ、およびリスニング環境で実際に発生するリアルワールドの制約を補償できるため、聴覚に伝わるオーディオ品質が大幅に向上します。
AD1941で行われる信号処理は、ハイエンドのスタジオ機器での信号処理に匹敵します。この信号処理の大部分を最高の56ビット倍精度モードで実行するため、非常に優れた低レベルの信号性能が実現し、しかもリミット・サイクルまたはアイドル・トーンがまったく発生しません。コンプレッサ/リミッタには、ハイエンドの放送用圧縮器でよく用いられる、非常に高性能の複数ブレークポイント・アルゴリズムが採用されてい ...続きを見る
AD1941は全機能内蔵型の28ビット、シングル・チップ、マルチチャンネルのオーディオ用DSPであり、スピーカー・イコライゼーション、マルチバンド補償/制限、遅延補償、および画像エンハンスメントを実行します。これらのアルゴリズムを使用して、スピーカ、アンプ、およびリスニング環境で実際に発生するリアルワールドの制約を補償できるため、聴覚に伝わるオーディオ品質が大幅に向上します。
AD1941で行われる信号処理は、ハイエンドのスタジオ機器での信号処理に匹敵します。この信号処理の大部分を最高の56ビット倍精度モードで実行するため、非常に優れた低レベルの信号性能が実現し、しかもリミット・サイクルまたはアイドル・トーンがまったく発生しません。コンプレッサ/リミッタには、ハイエンドの放送用圧縮器でよく用いられる、非常に高性能の複数ブレークポイント・アルゴリズムが採用されています。
AD1941は完全にプログラマブルなDSPです。ソフトウェアの操作が容易であるため、ユーザはバイクワッド・フィルタ、ダイナミクス・プロセッサ、サラウンド・サウンド・プロセッサなどのブロックを使用して、カスタム信号処理フローをグラフィカルに設定できます。拡張型の制御ポートが用意されているため、クリック音のないパラメータ更新が可能であり、また、アルゴリズム・フローのどのポイントからも読出し機能を実行できます。
AD1941のデジタル入力および出力ポートによって、2チャンネル、TDMモードまたはAD1991のようなデジタル・アンプ・パワー・ステージのいずれかでA/DコンバータおよびD/Aコンバータと切れ目の無い接続が可能です。TDMモード時に、AD1940は8または16チャンネルのシリアル・データを入力および出力できます。また、入力および出力ポートの構成を個別に設定することも可能です。
アプリケーション
For evaluating the AD1941, please use the EVAL-AD1940MINIBZ. The parts only differ in that the AD1941 has an I2C control port and the AD1940 has an SPI control port. You can get further information from the SigmaDSP FAQ. If your questions are not answered there, direct any SigmaDSP support inquiries to sigmadsp@analog.com.
| Part# | Instructions/Cycles | DAC DNR (dB) | DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB) | ADC DNR (dB) | ADC THD+N (dB) | Digital I/O Channels | Analog I/O Channels | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1940 | 1,536 | n/a | n/a | - | - | 16/16 | 0/0 | SigmaDSP Multichannel 28-/56-Bit Audio Processor w/ 4-Wire SPI ® control interface. | $8.45 |
| AD1941 | 1,536 | n/a | n/a | - | - | 16/16 | 0/0 | SigmaDSP Multichannel 28-/56-Bit Audio Processor w/ 2-wire I2C ® control interface. | $8.45 |
| AD1953 | 512 | 112 | 100 | - | - | 4/6 | 0/3 | SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A | $7.14 |
| AD1954 | 512 | 112 | 100 | - | - | 4/2 | 0/3 | SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A | $7.14 |
| ADAU1401 | 1,024 | 104 | 90 | 100 | -83 | 8/8 | 2/4 | 28/56-Bit Automotive Audio Processor with Two ADCs and Four DACs | $5.68 |
| ADAU1445 | 3,584 | - | - | - | - | 24/24 | - | SigmaDSP® Digital Audio Processor with Flexible Audio Routing Matrix, 2 x 8-ch ASRC | $9.31 |
| ADAU1446 | 3,584 | - | - | - | - | 24/24 | - | SigmaDSP® Digital Audio Processor with Flexible Audio Routing Matrix, 2 x 8-ch ASRC | $8.28 |
| ADAU1701 | 1,024 | 104 | 90 | 100 | -83 | 8/8 | 2/4 | SigmaDSP® 28/56-Bit Audio Processor with Two ADCs and Four DACs | $4.52 |
| ADAU1702 | 512 | 104 | 90 | 100 | -83 | 8/8 | 2/4 | SigmaDSP 28/56-Bit Audio Processor with 2 ADC/4 DAC | $3.57 |
| ADAU1761 | 1,024 | 99 | 90 | 101 | -92 | 8/8 | 2/2 | SigmaDSP® Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec with Integrated PLL | $3.91 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1941YSTZ | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | Auto | $10.02 | $8.45 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD1941YSTZRL | 製造中 | 48 ld LQFP | 48 | Auto | - | $8.45 | - | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | お問い合わせ |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。