content here.
content here.

AD1940:  SigmaDSP™、オーディオ信号プロセッサ、マルチチャンネル、28ビット

AD1940は全機能内蔵型の28ビット、シングル・チップ、マルチチャンネルのオーディオ用DSPであり、イコライゼーション、マルチバンド・ダイナミクス処理、遅延補償、スピーカ補償、および画像エンハンスメントを実行します。 これらのアルゴリズムを使用して、スピーカ、アンプ、およびリスニング環境で実際に発生するリアルワールドの制約を補償できるため、聴覚に伝わるオーディオ品質が大幅に向上します。

AD1940で行われる信号処理は、ハイエンドのスタジオ機器での信号処理に匹敵します。この信号処理の大部分を最高の56ビット倍精度モードで実行するため、非常に優れた低レベルの信号性能が実現し、しかもリミット・サイクルまたはアイドル・トーンがまったく発生しません。ダイナミクス・プロセッサには、ハイエンドの放送用圧縮器でよく用いられる、非常に高性能の複数ブレークポイント・アルゴリズム ...続きを見る

AD1940:  SigmaDSP™、オーディオ信号プロセッサ、マルチチャンネル、28ビット

製品概要

AD1940は全機能内蔵型の28ビット、シングル・チップ、マルチチャンネルのオーディオ用DSPであり、イコライゼーション、マルチバンド・ダイナミクス処理、遅延補償、スピーカ補償、および画像エンハンスメントを実行します。 これらのアルゴリズムを使用して、スピーカ、アンプ、およびリスニング環境で実際に発生するリアルワールドの制約を補償できるため、聴覚に伝わるオーディオ品質が大幅に向上します。

AD1940で行われる信号処理は、ハイエンドのスタジオ機器での信号処理に匹敵します。この信号処理の大部分を最高の56ビット倍精度モードで実行するため、非常に優れた低レベルの信号性能が実現し、しかもリミット・サイクルまたはアイドル・トーンがまったく発生しません。ダイナミクス・プロセッサには、ハイエンドの放送用圧縮器でよく用いられる、非常に高性能の複数ブレークポイント・アルゴリズムが採用されています。

AD1940は完全にプログラマブルなDSPです。ソフトウェアの操作が容易であるため、ユーザはバイクワッド・フィルタ、ダイナミクス・プロセッサ、サラウンド・サウンド・プロセッサなどのブロックを使用して、カスタム信号処理フローをグラフィカルに設定できます。拡張型の制御ポートが用意されているため、クリック音のないパラメータ更新が可能であり、また、アルゴリズム・フローのどのポイントからも読出し機能を実行できます。

AD1940のデジタル入力および出力ポートによって、多数の2チャンネル・シリアル・データ・ストリームまたはTDMデータ・ストリームによるADCおよびDACとのグルーレスな接続が可能です。TDMモード時に、AD1940は8または16チャンネルのシリアル・データを入力および出力できます。また、入力および出力ポートの構成を個別に設定することも可能です。AD1940の制御は、4線のSPIポートを介して行います。

アプリケーション

  • 自動車用サウンド・システム
  • デジタル・テレビ
  • ホームシアター・システム(Dolbyデジタル/DTSポストプロセッサ)
  • マルチチャンネル・オーディオ・システム
  • ミニコンポーネント・ステレオ
  • マルチメディア・オーディオ
  • デジタル・スピーカ・クロスオーバー音源を座席に埋め込んだサウンド・システム(航空機/自動車の座席)
    • 16チャンネルのデジタル・オーディオ信号プロセッサ
    • 最大192kHzのサンプル・レートに対応
    • 最高56ビットのアキュムレータ付き28ビット×28ビット乗算器
    • カスタム・プログラムのダウンロード用として完全にプログラマブルなプログラムRAM
    • 1024個のパラメータを完全に制御するパラメータRAM
    • トランスペアレントなパラメータ更新とモードおよびメモリ転送の完全な制御を実現するセーフロードを備えた制御ポート
    • クリック音のないボリューム・コントロールとダイナミック・パラメータの更新を実行するターゲット/スルーRAM
    • 最高56ビットの信号処理をサポートする倍精度モード
    • 64×fS、256×fS、384×fSまたは512×fSのクロックからMCLKを発生するPLL
    • ハードウェアによって加速化されるDSPコア
    • fS=48kHz時のオーディオ遅延が最大で128msの21kB(6144ワード)のデータ・メモリ
    • I2S互換、左詰め、右詰めのシリアル・ポート・モードを備えるフレキシブルなシリアル・データ・ポート
    • Instructions/Cycles: 1536
    • DAC DNR (dB): n/a
    • DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB): n/a
    • Digital I/O Channels: 16/16
    • Analog I/O Channels: 0/0
    • Product Description: SigmaDSP Multichannel 28-/56-Bit Audio Processor w/ 4-Wire SPI ® control interface.

    AD1940機能ブロック図

    Check the SigmaDSP FAQ for any questions you might have. If they are not answered there, direct any SigmaDSP support inquiries to sigmadsp@analog.com

    Part# Instructions/Cycles DAC DNR (dB) DAC THD+N @ 1 kHz (-3dB) ADC DNR (dB) ADC THD+N (dB) Digital I/O Channels Analog I/O Channels Product Description Price* (1000-4999)
    AD1940 1,536 n/a n/a - - 16/16 0/0 SigmaDSP Multichannel 28-/56-Bit Audio Processor w/ 4-Wire SPI ® control interface. $8.45
    AD1941 1,536 n/a n/a - - 16/16 0/0 SigmaDSP Multichannel 28-/56-Bit Audio Processor w/ 2-wire I2C ® control interface. $8.45
    AD1953 512 112 100 - - 4/6 0/3 SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A $7.14
    AD1954 512 112 100 - - 4/2 0/3 SigmaDSP 3 Ch, 26-/48-Bit Processing D/A $7.14
    ADAU1401 1,024 104 90 100 -83 8/8 2/4 28/56-Bit Automotive Audio Processor with Two ADCs and Four DACs $5.68
    ADAU1445 3,584 - - - - 24/24 - SigmaDSP® Digital Audio Processor with Flexible Audio Routing Matrix, 2 x 8-ch ASRC $9.31
    ADAU1446 3,584 - - - - 24/24 - SigmaDSP® Digital Audio Processor with Flexible Audio Routing Matrix, 2 x 8-ch ASRC $8.28
    ADAU1701 1,024 104 90 100 -83 8/8 2/4 SigmaDSP® 28/56-Bit Audio Processor with Two ADCs and Four DACs $4.52
    ADAU1702 512 104 90 100 -83 8/8 2/4 SigmaDSP 28/56-Bit Audio Processor with 2 ADC/4 DAC $3.57
    ADAU1761 1,024 99 90 101 -92 8/8 2/2 SigmaDSP® Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec with Integrated PLL $3.91

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    View PCN
    これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。