ADAV803: ステレオ・コーデック、シングルエンドDAC出力、SPDIFおよびI2Cインターフェース |
ADAV803は、コスト効果が高いフレキシブルな高性能再生録音機能が要求されるDVDまたはCDレコーダなどのアプリケーション向けに開発されたステレオ・オーディオ・コーデックです。ADAV803は、録音(ADC)、再生(DAC)、フォーマット変換(SRC)をシングル・チップで実行するアナログ・デバイセズ独自の高性能コンバータ・コアを備えています。ADAV803の録音チャンネルは、録音された入力レベルを調整するための可変入力ゲインと自動レベル制御、その後段でデジタル出力を録音インターフェースに送信する高性能のステレオADCで構成されています。このほか、録音チャンネルにはフィードバック・ループで使用できるレベル検出器もあり、これによって入力レベルを調整し、最適な録音を実現します。再生チャンネルには、独立したデジタル・ボリューム・コントロール機能を備えた高性能のステレオDACがあります。続きを見る
ADAV803は、コスト効果が高いフレキシブルな高性能再生録音機能が要求されるDVDまたはCDレコーダなどのアプリケーション向けに開発されたステレオ・オーディオ・コーデックです。ADAV803は、録音(ADC)、再生(DAC)、フォーマット変換(SRC)をシングル・チップで実行するアナログ・デバイセズ独自の高性能コンバータ・コアを備えています。ADAV803の録音チャンネルは、録音された入力レベルを調整するための可変入力ゲインと自動レベル制御、その後段でデジタル出力を録音インターフェースに送信する高性能のステレオADCで構成されています。このほか、録音チャンネルにはフィードバック・ループで使用できるレベル検出器もあり、これによって入力レベルを調整し、最適な録音を実現します。再生チャンネルには、独立したデジタル・ボリューム・コントロール機能を備えた高性能のステレオDACがあります。
| Part# | # ADC | # DAC | ADC Dynamic Range (dB) | DAC Dynamic Range (dB) | ADC SNR (dB) | DAC SNR (dB) | THD+N (dB) | Product Description | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD1936 | 4 | 8 | 107 | 106 | 107 | 106 | ADC: -92, DAC: -92 | 192 kHz, 24-Bit CODEC with PLL, Single-Ended Output, I2C Control | - |
| AD1937 | 4 | 8 | 107 | 109 | 107 | 109 | ADC: -94, DAC: -94 | 192 kHz, 24-Bit CODEC with PLL, Differential Output, I2C Control | $7.63 |
| ADAU1361 | 2 | 2 | 99 | 101 | 99 | 101 | ADC: -90, DAC: -92 | Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec with Integrated PLL | $2.88 |
| SSM2602 | 2 | 2 | - | - | 90 | 100 | - | Low Pwr, 192 kHz, 24-Bit CODEC w/ mic Bias, I2C and SPI Interface | - |
| AD1836A | 4 | 6 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 4 ADC, 6 DAC, 24-Bit, 96 kHz, Multibit Sigma-Delta CODEC | $7.68 |
| AD1938 | 4 | 8 | 107 | 108 | 107 | 108 | ADC: -94, DAC: -94 | 192 kHz 24-bit CODEC w/ PLL | $7.14 |
| AD1939 | 4 | 8 | 107 | 112 | 107 | - | ADC: -96, DAC: -94 | High Performance Multibit Sigma Delta CODEC. | $7.72 |
| AD73322 | 2 | 2 | - | - | 78 | 77 | ADC: -84, DAC: -80 | Dual-Channel, 3 V Front-End Processor for General Purpose Apps Including Speech and Telephony | - |
| AD73322L | 2 | 2 | - | - | 78 | 78 | ADC: -84, DAC: -80 | Dual-Channel, 3 V Front-End Processor for General Purpose Apps Including Speech and Telephony | $4.86 |
| ADAV803 | 2 | 2 | 102 | 101 | 102 | 101 | ADC: -88, DAC: -91 | Audio Codec for Recordable DVD | $8.29 |
| ADAV801 | 2 | 2 | 102 | 101 | 102 | 101 | ADC: -88, DAC: -91 | Audio Codec for Recordable DVD | $6.74 |
| AD1839A | 2 | 6 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 96 kHz, 24-bit Sigma-Delta CODEC | - |
| AD1838A | 2 | 6 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 96 kHz, 24-bit Sigma-Delta CODEC | $8.80 |
| AD1837A | 2 | 8 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 96 kHz, 24-bit Sigma-Delta CODEC | - |
| AD1835A | 2 | 8 | 105 | 108 | 105 | 108 | ADC: -95, DAC: -95 | 96 kHz, 24-bit Sigma Delta CODEC | $9.15 |
| AD73311L | 1 | 1 | - | - | 76 | 77 | ADC: -83, DAC: -70 | Single-Channel, 3 V and 5 V Front-End Processor for Gen Purp Apps Including Speech and Telephony | $2.69 |
| AD73311 | 1 | 1 | - | - | 75 | 70 | ADC: -83, DAC: -70 | Single-Channel, 3 V and 5 V Front-End Processor for Gen Purp Apps Including Speech and Telephony | $4.17 |
| AD74111 | 1 | 1 | 85 | 93 | 77 | 89 | ADC: -67, DAC: -88 | Low Cost Mono Audio Codec | $2.69 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAV803ASTZ | 製造中 | 64 ld LQFP (10x10mm) | 64 | 商用 | $10.36 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| ADAV803ASTZ-REEL | 製造中 | 64 ld LQFP (10x10mm) | 64 | 商用 | - | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-ADAV803EBZ | お問い合わせ | EVALUATION BOARDS | 64 | 商用 | $506.00 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | お問い合わせ |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。