シグナル・チェーンデザイナーに追加する

SSM2141:  差動ライン・レシーバ、高コモン・モード除去特性

製品詳細

製品状況:生産/供給中

SSM2141は差動アンプを内蔵しており、オーディオ・アプリケーションでの受信平衡ライン入力で要求される高いノイズ耐性と適切なコモンモード除去を備えています。通常オペアンプと4個の高精度抵抗器を使った場合では、高性能オーディオでは充分とはいえないわずか40dBのCMRしか実現できませんが、SSM2141は標準で100dBのコモンモード除去(CMR)を達成します。

SSM2141は、9.5V/µsという非常に早いスルーレートと大きなオープン・ループ・ゲインを維持することで、低歪み特性を実現します。歪みは、オーディオ帯域全域にわたって0.002%以下となっています。SSM2141は平衡ライン・ドライバーSSM2142の相補品です。お互いに、これらのデバイスは、歪み、EMIや高価格などの問題なしにオーディオ信号の平衡トランスと等価なソリューションをICで提供します。

SSM2141のその他のアプリケーションとして、信号のサミング、差動プリアンプ、600Ωの低歪みバッファ・アンプなどがあります。ゲインが1/2での同等の性能品として、SSM2143を参照してください。

SSM2141機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
SSM2141: 高い同相除去比、差動ライン・レシーバ (Rev B, 05/1991) (pdf, 515 kB)  データシート PDF
SSM2141: High Common-Mode Rejection Differential Line Receiver Data Sheet  (Rev C, 06/2011) (pdf, 205 kB)  データシート PDF
AN-938: Digital and Analog Measurement Units for Digital CMOS Microphone Preamplifier ASICs  (pdf, 75 kB) アプリケーション・ノート PDF
Audio Processors, Amplifiers Deliver Complete HDTV Audio Subsystem
(Embedded.com, 10/1/2007)
関連記事 HTML
ADI: Analog Essential To HDTV Experience
(Electronic Design, 10/1/2007)
関連記事 HTML
A Matter of Balance: Line-Receiver CMR in Real-World Environments 関連記事 HTML
アナログ・デバイセズとナショナルインスツルメンツ、SPICEシミュレーション・ツール「Multisimコンポーネント・エバリュエータ‐アナログ・デバイセズ・エディション」を提供 (01 Feb 2011) プレス・リリース HTML
アナログ・デバイセズのアドバンストTV メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

SSM2141 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
SSM2141PZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.92 $ 1.74 Y  成分表 PCN 購入
SSM2141SZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.92 $ 1.74 Y  成分表 PCN 購入
SSM2141SZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.74 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる