シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADAU1592:  オーディオ・パワーアンプ、クラスD

製品詳細

ADAU1590は、ΣΔ変調器を内蔵した、2チャンネルのBTL(ブリッジ接続負荷)オーディオ・パワー・アンプです。

変調器はアナログ入力信号を受信し、スイッチング出力を生成してスピーカを直接駆動します。マイクロコントローラ対応のデジタル・インターフェースから、熱/過電流エラー状態の出力信号が得られるほか、リセット、ミュート、PGAゲインを制御できます。出力段は、9~18Vの電源電圧範囲で動作します。アナログ変調器とデジタル・ロジック回路は、3.3V電源で動作します。

アプリケーション

  • フラットパネルTV
  • PCオーディオ・システム
  • ミニコンポ
  • 特長と利点

    • ステレオ変調器とパワー段を集積
    • 0.005%のTHD+N
    • 101dBのダイナミック・レンジ
    • PSRR>65dB
    • RDS-ON <0.3Ω(トランジスタ当たり)
    • 90%を超える効率(8 Ω)
    • EMI最適化変調器
    • オン/オフ時またはミュート時のポップノイズ抑制
    • 短絡保護
    • 高温保護

    ADAU1592機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADAU1592: クラスDオーディオ用パワーアンプ (Rev A, 09/2007) (pdf, 1456 kB)  データシート PDF
    ADAU1592: Class-D Audio Power Amplifier Data Sheet (Rev A, 09/2007) (pdf, 600 kB)  データシート PDF
    AN-938: Digital and Analog Measurement Units for Digital CMOS Microphone Preamplifier ASICs  (pdf, 75 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Audio Processors, Amplifiers Deliver Complete HDTV Audio Subsystem
    (Embedded.com, 10/1/2007)
    関連記事 HTML
    アナログ・デバイセズとナショナルインスツルメンツ、SPICEシミュレーション・ツール「Multisimコンポーネント・エバリュエータ‐アナログ・デバイセズ・エディション」を提供 (01 Feb 2011) プレス・リリース HTML
    SoundMAX® for TV Audio メディア掲載一覧 HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADAU1592 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる