シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADV7623:  HDMI® Xpressview™ 高速スイッチング・トランシーバ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADV7623は、HDMIレシーバ/トランスミッタとデジタル・オーディオ入力/出力を内蔵した4入力、1出力の高性能HDマルチメディア・インターフェース(HDMI®)トランシーバです。ADIのレピータ・ソフトウェア・ライブラリとドライバを使ってフルにテストしたすべてのHDCPレピータ機能をサポートしています。

ADV7623では、すべての入力HDMIポートでXpressview™高速スイッチングを採用しています。ソフトウェア負荷を小さくするアナログ・デバイセズのハードウェア採用HDCPエンジンXpressviewの使用により、すべてのHDMI入力ポート間の高速スイッチングが1 sec未満で可能になります。

ADV7623は、1080p、12ビットのディープ・カラーまでのすべてのHDTVフォーマットの他に不可欠なすべてのD TVフォーマットもサポートしています。また、ADV7623はCDC (Capability Discovery And Control) 機能をサポートするHDMI v1.4 CECコントローラも内蔵しています。

ADV7623は、1080p、12ビットのディープ・カラーまでのすべてのHDTVフォーマットの他に不可欠なすべてのD TVフォーマットもサポートしています。また、ADV7623はCDC機能をサポートするCECコントローラも内蔵しています。

ADV7623は、HDMIストリームに対してオーディオ・データの抽出と挿入を容易にする柔軟な専用オーディオ出力ポートと専用オーディオ入力ポートを内蔵しています。スパー・オーディオCD (SACD)、DSTによる圧縮SACD、HBRなどのすべてのHDMIオーディオ・フォーマットをサポートしています。さらに、ADV7623はオーディオ・リターン・チャンネル(ARC)レシーバも内蔵しています。ARCは、従来型HDMIケーブルにストリーム・オーディオ機能を一体化させることによりケーブルの接続を簡素化します。

ADV7623は最新CMOSプロセスで製造され、20 mm × 20 mmのPbフリー144ピンLQFPパッケージを採用し、−20°C~+70°Cの温度範囲で仕様が規定されています。

特長と利点

  • 4入力、1出力のHDMIトランシーバ
  • HDMI® 1.4をサポート
    - オーディオ・リターン・チャンネル(ARC)
    - 3D TVのサポート
    - コンテント・タイプ・ビット
    - CEC 1.4互換(CEC_CPDおよびCEC_HPD)
  • すべてのHDMIポートでXpressview高速スイッチング
  • 文字とアイコンによるオン・スクリーン・ディスプレイ(OSD)
  • 広帯域幅デジタル・コンテント保護機能 (HDCP 1.4)
  • HDCPレピータをサポート
  • 225 MHz HDMI Rx/Txで36/30/24ビット・ディープ・カラーをサポート
  • 60 Hz、最大1600 × 1200のDVI RGBグラフィックスをサポート

ADV7623 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV7623: HDMI Transceiver with Fast Port Switching Data Sheet (Rev D, 03/2013) (pdf, 70 kB)  データシート PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1050: A Method for Compressing I2C Scripts for the ADV74xx/ADV75xx/ADV76xx/ADV78xx  (pdf, 111 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADV7623 HDMI 1.4 Transceiver High Performance HDMI Repeater Solution  (pdf, 2581 kB) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADV7623 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV7623BSTZ 製品状況: お問い合わせ 144 ld LQFP (20x20mm) 144 工業用 Tray, 60 $ 21.40 $ 12.84 Y  成分表 PCN 購入
ADV7623BSTZ-P 製品状況: 製造中 144 ld LQFP (20x20mm) 144 工業用 Tray, 60 $ 19.97 $ 15.02 Y  成分表 PCN 購入
ADV7623BSTZ-P-RL 製品状況: 製造中 144 ld LQFP (20x20mm) 144 工業用 Reel, 500 - $ 15.02 Y  成分表 PCN 購入
ADV7623BSTZ-RL 製品状況: お問い合わせ 144 ld LQFP (20x20mm) 144 工業用 Reel, 500 - $ 12.84 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる