この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。
お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。adv7622
製造中止HDMI® トランシーバー
製品情報
- 4 入力、1 出力の HDMI トランシーバー
- HDMI® 1.4 をサポート
オーディオ・リターン・チャンネル(ARC)
3D TV のサポート
コンテント・タイプ・ビット
CEC 1.4 互換(CEC_CPD および CEC_HPD) - 広帯域幅デジタル・コンテンツ保護機能(HDCP 1.4)
- HDCP リピータをサポート
- 225 MHz HDMI Rx/Tx で 36/30/24 ビット・ディープ・カラーをサポート
- 60 Hz、最大 1600 × 1200 の DVI RGB グラフィックスをサポート
ADV7622 は、高性能、4 入力、1 出力の高精細マルチメディア・インターフェース(HDMI®)トランシーバーで、1 個のチップにデジタル・オーディオ I/O とともに HDMI レシーバーおよびトランスミッタ機能を内蔵しています。このデバイスは、アナログ・デバイセズの十分にテストされたリピータ・ソフトウェア・ライブラリとドライバを通して、すべての HDCP リピータ機能をサポートしています。
ADV7622 は、1080p 36 ビット・ディープ・カラーまでのすべての HDTV フォーマットに加えて、3D TV フォーマットの全基準に対応しています。また、ADV7622 は、Capability Discovery and Control(CDC)をサポートする CEC コントローラも内蔵しています。
ADV7622 は、HDMI ストリームからのオーディオ・データの抽出、および HDMI ストリームへのオーディオ・データの挿入を容易にするために、柔軟な専用オーディオ出力ポートと専用オーディオ入力ポートを搭載しています。DSD による SACD、DST による圧縮 SACD、HBR オーディオなどのすべての HDMI オーディオ・フォーマットをサポートしています。さらに、ADV7622 はオーディオ・リターン・チャンネル(ARC)レシーバーも搭載しています。ARC は、従来型 HDMI ケーブルにアップストリーム・オーディオ機能を合体させることによりケーブルの配線を簡素化します。
ADV7622 は、最新 CMOS プロセスで製造され、鉛フリーの 144 ピン 20 mm × 20 mm LQFP パッケージを採用し、−20 ℃ ~ +70 ℃ の温度範囲で仕様が規定されています。
アプリケーション
- AVR
- HTiB
- HDMI リピータをサポートしたサウンド・バー
- HBR 対応のテレビ
- 他のリピータ・アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
これは最新改訂バージョンのデータシートです。