シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADV7619:  HDMIレシーバ、デュアル・ポート、3GHz、Xpressview

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADV7619は高品質、2入力、1出力(2:1)にマルチプレクスされた、高分解能マリチメディア・インターフェース(HDMI®)レシーバです。ADV7619は、業務用バージョン(HDCP機能なし)と民生用バージョン(HDCP機能あり)で供給されます。動作温度範囲は0℃~70℃です。

ADV7619はデュアル入力のHDMIが可能なレシーバで、HDMI1.4a規格(最大1080p、36ビットのディープ・カラー / 2160p 8ビットまでのHDTVフォーマットと解像度4k×2k(3840×2160@30Hz))に定義された全ての業務用3D TVフォーマットをサポートします。この製品はHDMI・CECコントローラを内蔵しており、ディスカバリと制御(CDC)機能が可能です。

ADV7619は、両方のHDMI入力ポート上に、Xpressview™と呼ぶ高速スイッチング技術を採用しています。アナログ・デバイセズのハードウェア・ベースのHDCPエンジンを使うことで、ソフトウェアのオーバーヘッドを最小化し、Xpressview™技術によって、両方のHDMI入力ポート間を1秒未満で高速スイッチングが可能となっています。

各HDMIポートは、専用の5V検出とHot Plug™アサート・ピンを備えています。HDMIレシーバはまた、長いのケーブルとのインターフェースなど堅牢な動作を確実にするためのプログラマブルなイコライザも備えています。

ADV7619は、HDMIストリームからオーディオ・データを抽出するための、柔軟なオーディオ出力ポートを提供します。DSDとHBRを介したSACDを含むHDMIオーディオ・フォーマットは、ADV7619によってサポートされます。

HDMIレシーバは、オーディオ出力での可聴な外部騒音を防止するミュート制御のような、斬新なオーディオ機能も備えています。ADV7619は1つのメインコンポーネント・プロセッサ(CP)を含んでおり、これはHDMIレシーバからのビデオ信号を最大1080p、36ビット・ディープ・カラーに処理します。これは、コントラスト、ブライトネスおよび飽和調整、STDI検出ブロック、フリーラン、同期アライメント制御などの機能を提供します。

170MHzを超えるピクセル・クロックを持つビデオ・フォーマットにために、HDMIレシーバ上に受信されたビデオ信号はピクセル・ポート出力に直接出力されます。このようなより高い分解能に必要とされるより高い帯域幅を達成するために、2つの24ビットバスを持ったピクセル・バス上の出力は、最大150MHzで動作します。1つのバスには偶数ピクセルを含み、もう一方のバスは奇数ピクセルを含みます。これらの2つのバスを組み合わせると、最大300MHzまでのピクセル・カラーを持ったビデオ・データの伝送が可能となります。このモードでは、4:4:4 RGB 8ビットと4:2:2 12ビットがサポートされます。

最新のCMOS製造プロセスで製造されて、ADV7619は14mm×14mm、128リード表面実装、RoHS準拠のTQFP_EPパッケージを採用しており、0℃~70℃の温度範囲にわたって仕様化されています。

アプリケーション

  • プロジェクタ
  • ビデオ会議システム
  • HDTV
  • AVR、 HTiB
  • サウンドバー
  • ビデオ・スイッチ

特長と利点

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE(HDMI)1.4A機能をサポート

  • 全ての業務用、追加の3Dビデオ・フォーマットをサポート
  • SYCC601、アドベRGB、アドベYCC601、xyYCC拡張色域を含む拡張色彩
  • CEC.1.4互換

HDMI 3Gbsレシーバ

  • 297MHzの最大TMDSクロック周波数
  • 4k×2k解像度をサポート
  • HDMIポートのXpressview高速スイッチング

オーディオ・サポート

  • 高ビット・レート(HBR)、ダイレクト・ストリーム・デジタル(DSD)をサポート
  • S/PDIF(IEC 60958互換)デジタル・オーディオをサポート

一般事項

  • 2割り込み出力を持った割り込みコントローラ
  • 標準識別(SDTI)回路
  • 広帯域幅デジタル・コンテント・プロテクション(HDCP) - 初期HDCPキー付1.4をサポート
  • HDCPリピータ - 最大127KSVsをサポート

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADV7619 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV7619: Dual Port, Xpressview, 3 GHz HDMI Receiver Datasheet (Rev B, 05/2012) (pdf, 79 kB)  データシート PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-338: Advantiv EVAL-ADV7619-7511 Video Evaluation Board  (pdf, 361 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-237: Dual Port Xpressview™ Advantiv HDMI Receiver ADV7619 Functionality and Features  (pdf, 1788 kB) ユーザー・ガイド PDF
業界初の3GHz HDMIレシーバ「ADV7619」を発表 (09 May 2011) プレス・リリース HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADV7619 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV7619KSVZ 製品状況: お問い合わせ 128 ld TQFP (14x14mm W6.35EP) 128 工業用 Tray, 90 $ 7.58 $ 5.61 Y  成分表 PCN 購入
ADV7619KSVZ-P 製品状況: 製造中 128 ld TQFP (14x14mm W6.35EP) 128 工業用 Tray, 90 $ 8.71 $ 6.45 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADV7619 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADV7619-7511 製品状況: お問い合わせ Stand-Alone Evaluation Board - Yes -
EVAL-ADV7619-7511P 製品状況: 製造中 Stand-Alone Eval Board (No HDCP Keys) - Yes -
EVAL-ADV7619EB1Z 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 500.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる