シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADV7612:  デュアル・ポート、Xpressview、225MHz HDMIレシーバ

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADV7612では、車載用、業務用(非HDCP)、工業用の各バージョンを提供しています。動作温度範囲は、-40℃~+85℃です。

UG-216「Dual Port Xpressview Advantiv HDMI Receiver Functionality and Features」(英語pdf)には、ADV7612との組み合わせでの使用が必要なクリティカル情報が含まれています。

ADV7612は、HDMI®対応の高品質Xpressview™高速スイッチング入力レシーバであり、HDMI 1.4a仕様で規定されるすべての必須3D TVフォーマットをサポートするデュアル入力 HDMI対応レシーバ、1080pの36ビット・ディープ・カラーまでのHDTVフォーマット、UXGA(1600×1200、60Hz)までのディスプレイ解像度を採用しています。

また、CDC(Capability Discovery and Control)機能をサポートするCECコントローラを内蔵しています。

ADV7612は、両入力 HDMIポートにXpressview高速スイッチング機能を持っています。ソフトウェア・オーバーヘッドを小さくするアナログ・デバイセズのハードウェア採用HDCP エンジンを使用したXpressview技術により、両HDMI入力ポート間で1sec以下の高速スイッチングが可能になっています。

各HDMIポートには、専用の5V検出機能とHot Plug™アサート・ピンがあります。また、HDMIレシーバは、長いケーブルでの堅固なインターフェース動作を保証するプログラマブルなイコライザも内蔵しています。

ADV7612は、HDMIストリームから抽出したオーディオ・データ用のフレキシブルなオーディオ出力ポートを内蔵しています。ADV7612では、DSDによるSACDやHBRなどのHDMIオーディオ・フォーマットをサポートしています。このHDMIレシーバは、オーディオ出力での可聴ノイズを防止する高度なミュート・コントローラのような、高度なオーディオ機能を内蔵しています。

ADV7612は、 HDMI レシーバからのビデオ信号を処理するメイン・コンポーネント・プロセッサ (CP)を1個内蔵しています。このデバイスは、コントラスト調整、輝度調整、飽和度調整、STDI 検出ブロック、フリー・ラン、同期アライメント制御のような機能を提供します。

最新のCMOS プロセスで製造されたADV7612は、 RoHSに準拠した14mm×14mmの100ピン表面実装LQFP_EPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の温度範囲で仕様が規定されています。

アプリケーション

  • プロジェクタ
  • 車載
  • ビデオ会議システム
  • HDTV
  • AVR、HTiB
  • サウンドバー
  • ビデオ・スイッチ

特長と利点

  • HDMI(High-Definition Multimedia Interface)1.4aの機能をサポート
  • 必須である全3D ビデオ・フォーマットと追加フォーマットをサポート
  • sYCC601、Adobe RGB、Adobe YCC 601、xvYCC拡張全域カラーなどの拡張色彩測定
  • HDMIレシーバ
  • 最大225MHzのTMDSクロック周波数
  • HDMIポートのXpressview高速スイッチング
  • 高ビット・レート(HBR)やダイレクト・ストリーム・デジタル(DSD)などのオーディオ・サポート
  • S/PDIF(IEC 60958互換)デジタル・オーディオをサポート
  • I2S最大4出力をサポート
  • 2つの割込み出力を持つ割込みコントローラ
  • 標準識別(STDI)回路
  • 広帯域幅デジタル・コンテント・プロテクション(HDCP)―初期HDCPキー付1.4をサポート
  • HDCPリピーター―最大127KSVsをサポート

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADV7612 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV7612: Dual Port, Xpressview, 225 MHz HDMI Receiver Datasheet (Rev D, 05/2012) (pdf, 63 kB)  データシート PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-295: Advantiv EVAL-ADV7612-7511 Video Evaluation Board  (pdf, 255 kB) ユーザー・ガイド PDF
UG-216: Dual Port Xpressview Advantiv HDMI Receiver Functionality and Features  (pdf, 1722 kB) ユーザー・ガイド PDF
携帯電子機器向け、超薄型で低消費電力 HDMIトランスミッタ2品種を発表 (11 Jan 2011) プレス・リリース HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADV7612 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV7612BSWZ 製品状況: お問い合わせ 100 Ld LQFP(14x14 w_6mm_heatsink) 100 工業用 Tray, 90 $ 7.97 $ 5.99 Y  成分表 PCN 購入
ADV7612BSWZ-P 製品状況: 製造中 100 Ld LQFP(14x14 w_6mm_heatsink) 100 工業用 Tray, 90 $ 9.16 $ 6.89 Y  成分表 PCN 購入
ADV7612WBSWZ 製品状況: お問い合わせ 100 Ld LQFP(14x14 w_6mm_heatsink) 100 工業用 Tray, 90 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 PCN お問い合わせ
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADV7612 and ADV7511 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADV7612-7511 製品状況: 製造中 Blackfin-based evaluation board with ADV7612 (with HDCP keys) and an HDMI transmitter ADV7511 $ 199.00 Yes -
EVAL-ADV7612-7511P 製品状況: 製造中 Blackfin-based evaluation board with ADV7612-P (without HDCP keys) and an HDMI transmitter ADV7511 $ 199.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる