この製品は、HDMI.org.のライセンス技術を使用しています。購入される顧客は、HDMI.org.に登録したHDMIアダプターである必要があります。
お近くの販売代理店またはサポート窓口のフォームからお問合せください。ADV7612
新規設計に推奨デュアル・ポート、Xpressview、225MHz HDMIレシーバ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- HDMI(High-Definition Multimedia Interface)1.4aの機能をサポート
- 必須である全3D ビデオ・フォーマットと追加フォーマットをサポート
- sYCC601、Adobe RGB、Adobe YCC 601、xvYCC拡張全域カラーなどの拡張色彩測定
- HDMIレシーバ
- 最大225MHzのTMDSクロック周波数
- HDMIポートのXpressview高速スイッチング
- 高ビット・レート(HBR)やダイレクト・ストリーム・デジタル(DSD)などのオーディオ・サポート
- S/PDIF(IEC 60958互換)デジタル・オーディオをサポート
- I2S最大4出力をサポート
- 2つの割込み出力を持つ割込みコントローラ
- 標準識別(STDI)回路
- 広帯域幅デジタル・コンテント・プロテクション(HDCP)―初期HDCPキー付1.4をサポート
- HDCPリピーター―最大127KSVsをサポート
詳細はデータシートをご参照ください。
ADV7612では、車載用、業務用(非HDCP)、工業用の各バージョンを提供しています。動作温度範囲は、-40℃~+85℃です。
UG-216「Dual Port Xpressview Advantiv HDMI Receiver Functionality and Features」(英語pdf)には、ADV7612との組み合わせでの使用が必要なクリティカル情報が含まれています。
ADV7612は、HDMI®対応の高品質Xpressview™高速スイッチング入力レシーバであり、HDMI 1.4a仕様で規定されるすべての必須3D TVフォーマットをサポートするデュアル入力 HDMI対応レシーバ、1080pの36ビット・ディープ・カラーまでのHDTVフォーマット、UXGA(1600×1200、60Hz)までのディスプレイ解像度を採用しています。
また、CDC(Capability Discovery and Control)機能をサポートするCECコントローラを内蔵しています。
ADV7612は、両入力 HDMIポートにXpressview高速スイッチング機能を持っています。ソフトウェア・オーバーヘッドを小さくするアナログ・デバイセズのハードウェア採用HDCP エンジンを使用したXpressview技術により、両HDMI入力ポート間で1sec以下の高速スイッチングが可能になっています。
各HDMIポートには、専用の5V検出機能とHot Plug™アサート・ピンがあります。また、HDMIレシーバは、長いケーブルでの堅固なインターフェース動作を保証するプログラマブルなイコライザも内蔵しています。
ADV7612は、HDMIストリームから抽出したオーディオ・データ用のフレキシブルなオーディオ出力ポートを内蔵しています。ADV7612では、DSDによるSACDやHBRなどのHDMIオーディオ・フォーマットをサポートしています。このHDMIレシーバは、オーディオ出力での可聴ノイズを防止する高度なミュート・コントローラのような、高度なオーディオ機能を内蔵しています。
ADV7612は、 HDMI レシーバからのビデオ信号を処理するメイン・コンポーネント・プロセッサ (CP)を1個内蔵しています。このデバイスは、コントラスト調整、輝度調整、飽和度調整、STDI 検出ブロック、フリー・ラン、同期アライメント制御のような機能を提供します。
最新のCMOS プロセスで製造されたADV7612は、 RoHSに準拠した14mm×14mmの100ピン表面実装LQFP_EPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の温度範囲で仕様が規定されています。
アプリケーション
- プロジェクタ
- 車載
- ビデオ会議システム
- HDTV
- AVR、HTiB
- サウンドバー
- ビデオ・スイッチ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 3
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADV7612BSWZ | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm w/ heatsink) | ||
| ADV7612BSWZ-P | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm w/ heatsink) | ||
| ADV7612WBSWZ | 100-Lead LQFP (14mm x 14mm w/ heatsink) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| ADV7612BSWZ | ||
| ADV7612BSWZ-P | ||
| ADV7612WBSWZ | ||
|
6 13, 2012 - 12_0113 ADV7611, ADV7612 and ADV7619 Datasheet Edit - Remove audio TDM mode |
||
| ADV7612BSWZ | ||
| ADV7612BSWZ-P | ||
| ADV7612WBSWZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。