シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADV7610:  HDMIレシーバ、165MHz、低消費

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADV7610は、業務用バージョン(HDCP無し)と工業用バージョンで供給されます。動作温度範囲は-40℃~+85℃となっています。

ADV7610は、高品質、シングル入力HDMI可能なレシーバです。この製品は、HDMI可能なレシーバで、HDMI仕様内に定義付けられた全ての業務用3D・TVをサポートします。ADV7610は、8ビットで最大UXGA60Hzまでのフォーマットをサポートします。

この製品は、CECコントローラを内蔵しており、ディスカバリと制御(CDC)機能が可能となっています。

ADV7610は、HDMIストリームからオーディオ・データを抽出するための、4チャンネルのステレオ・オーディオ出力ポートを備えています。HDMIレシーバは、オーディオ出力での可聴な外部騒音を防止するミュート制御のような、斬新なオーディオ機能も備えています。

以下のオーディオ・フォーマットが扱えます:

  • I2Sシリアライザ(8チャンネル)からの4つのストリーム
  • S/PDIFシリアライザ(2つの非圧縮チャンネルまたはN個の圧縮チャンネル、例:AC3)からのストリーム
  • A/DSTストリーム

HDMIポートは、専用の5V検出とHot Plug™アサート・ピンを備えています。HDMIレシーバはまた、長いケーブルとのインターフェースなど堅牢な動作を確実にするためのプイコライザも備えています。

ADV7610は、1つのメインコンポーネント・プロセッサ(CP)、これはHDMIレシーバからのビデオ信号を処理する、からなっています。これは、コントラスト、ブライトネスおよび飽和調整、STDI検出ブロック、フリーラン、同期アライメント制御などの機能を提供します。

最新のCMOSプロセスで製造されており、ADV7610は6mm×6mm、76ボールCSP_BGA、RoHS準拠パッケージを採用しており、-40℃~+85℃の温度範囲にわたって仕様化されています。

アプリケーション

  • ポータブル・アプリケーション
  • ピコ・プロジェクタ
  • デジタル・ビデオ・カメラ

特長と利点

  • 以下の高分解能・マルチメディア・インターフェース(HDMI®)をサポート
    全ての業務用と追加3Dビデオ・フォーマットをサポート、
    拡張色域、sYC601、アドベRGB、アドベYCC601、およびxyYCC拡張色彩、CEC 1.4互換
  • HDMIレシーバ
    165MHzの最大変化が最小化された差動シグナリング(TMDS)クロック周波数、
    24ビットの出力ピクセル・バス
  • オーディオのサポート
    S/PDIF(IEC60958互換)デジタル・オーディオ、
    HDMIオーディオ抽出をサポート、
    斬新なオーディオ・ミュート機能、
    8チャンネルのためのI2S、4ストリーム
  • 一般事項
    2つの割り込み出力を持つ割り込み制御、
    標準識別(STDI)回路、
    高柔軟性な24ビット、ピクセル出力インターフェース
  • 内部拡張ディスプレイ専用(EDID)RAM
    何処から何処までの3×3カラー・スペース変換(CSC)可能なマトリクス、
    2層のプリント回路ボード(PCB)設計をサポート、
    76ボール、6mm×6mm、チップ・スケール・パッケージ(BGA)

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADV7610 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADV7610: 低消費電力、165 MHz HDMIレシーバ (Rev 0, 12/2012) (pdf, 272 kB)  データシート PDF
ADV7610: Low Power, 165 MHz HDMI Receiver Data Sheet (Rev 0, 12/2012) (pdf, 272 kB)  データシート PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-438: Advantiv ADV7610 HDMI Receiver Functionality and Features  (pdf, 2869 kB) ユーザー・ガイド PDF
Enabling HDMI in the Automotive Segment
(John Day's Automotive Electronics, November 2012)
技術関連記事 HTML
半導体用語集 用語集 HTML

ADV7610 Design Support Files

Files supporting the development of systems using the ADV7610 HDMI Receiver.

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADV7610 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV7610BBCZ 製品状況: お問い合わせ CHIP SCALE BGA 76 工業用 Tray, 429 $ 7.88 $ 5.83 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADV7610BBCZ-P 製品状況: 製造中 CHIP SCALE BGA 76 工業用 Tray, 429 $ 8.13 $ 6.02 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADV7610BBCZ-P-RL 製品状況: 製造中 CHIP SCALE BGA 76 工業用 Reel, 2500 - $ 6.02 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADV7610BBCZ-RL 製品状況: お問い合わせ CHIP SCALE BGA 76 工業用 Reel, 2500 - $ 5.83 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADV7610 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADV7610EBZ 製品状況: お問い合わせ Evaluation Board $ 399.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる