ADV3003: HDMI/DVI TMDS Equalizer |
The ADV3003 is a 4-channel transition minimized differential signaling (TMDS) buffer featuring equalized inputs and pre-emphasized outputs. The ADV3003 features 50 Ω input and output terminations, providing full-swing output signal recovery and minimizing reflections for improved system signal integrity. The ADV3003 is targeted at HDMI™/DVI applications and is ideal for use in systems with long ...続きを見る
The ADV3003 is a 4-channel transition minimized differential signaling (TMDS) buffer featuring equalized inputs and pre-emphasized outputs. The ADV3003 features 50 Ω input and output terminations, providing full-swing output signal recovery and minimizing reflections for improved system signal integrity. The ADV3003 is targeted at HDMI™/DVI applications and is ideal for use in systems with long cable runs, long PCB traces, and designs with interior cabling.
The ADV3003 is provided in a 40-lead, LFCSP, surface-mount, RoHS-compliant, plastic package and is specified to operate over the −40°C to +85°C temperature range.
Product Highlights
Applications
| Part# | HDMI/DVI Input Channels | HDMI/DVI Output Channels | Max Datarate (Gbps) | Max Resolution | Input Equalization (dB) | Output Pre-Emphasis (dB) | Front Panel Buffer | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8192 | 2 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | X | 56-LFCSP |
| AD8194 | 2 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | - | X | 32-LFCSP |
| AD8195 | 1 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | X | 40-LFCSP |
| AD8197B | 4 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | X | 100-LQFP |
| ADV3002 | 4 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 18 | - | X | 80-LQFP |
| ADV3003 | 1 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | - | 40-LFCSP |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV3003-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | $759.00 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADV3003ACPZ | 製造中 | 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) | 40 | 工業用 | $2.13 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADV3003ACPZ-R7 | 製造中 | 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) | 40 | 工業用 | $ | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。