ADV3002: 4:1 HDMI/DVI Switch with Equalization DDC/CEC Buffers and EDID Replication |
The ADV3002 is a complete HDMI™/DVI link switch featuring equalized transition minimized differential signaling (TMDS) inputs, ideal for systems with long cable runs. The ADV3002 includes bidirectional buffering for the DDC bus and CEC line, with integrated pull-up resistors for the CEC line. Additionally, the ADV3002 includes an EDID replication function that enables one EDID EEPROM to be shared ...続きを見る
The ADV3002 is a complete HDMI™/DVI link switch featuring equalized transition minimized differential signaling (TMDS) inputs, ideal for systems with long cable runs. The ADV3002 includes bidirectional buffering for the DDC bus and CEC line, with integrated pull-up resistors for the CEC line. Additionally, the ADV3002 includes an EDID replication function that enables one EDID EEPROM to be shared for all four HDMI ports.
The ADV3002 is provided in a space-saving, 80-lead LQFP surface-mount Pb-free plastic package and is specified to operate over the 0°C to 85°C temperature range.
Product Highlights
Applications
| Part# | HDMI/DVI Input Channels | HDMI/DVI Output Channels | Max Datarate (Gbps) | Max Resolution | Input Equalization (dB) | Output Pre-Emphasis (dB) | Front Panel Buffer | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8192 | 2 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | X | 56-LFCSP |
| AD8194 | 2 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | - | X | 32-LFCSP |
| AD8195 | 1 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | X | 40-LFCSP |
| AD8197B | 4 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | X | 100-LQFP |
| ADV3002 | 4 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 18 | - | X | 80-LQFP |
| ADV3003 | 1 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | - | 40-LFCSP |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV3002-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | 1 | 工業用 | - | - | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADV3002BSTZ | 製造中 | 80 ld LQFP (14x14mm) | 80 | 工業用 | $2.65 | 01/08/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| ADV3002BSTZ-RL | 製造中 | 80 ld LQFP (14x14mm) | 80 | 工業用 | $2.65 | 01/08/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。