AD9888: 高度集積化グラフィックス・デジタイザ、UXGAおよびHDTVディスプレイ用、205MSPS |
AD9888 は、パーソナル・コンピュータやワークステーションからRGBグラフィックス信号を取り込むために最適化された全機能内蔵型の8ビット、205MSPSのモノリシック・アナログ・インターフェースです。205MSPSのエンコード・レート能力と500MHzのフルパワー・アナログ帯域幅により、UXGA(1600×1200ピクセル@75Hz)までの解像度に対応します。
AD9888 は、設計を容易にし、コストを最小限に抑える、完全に集積化されたFPD向けのインターフェース・ソリューションです。内蔵のアナログ・インターフェースは、+1.25Vの内部電圧リファレンスを備える205MHzのトリプルA/Dコンバータ(ADC)、HSYNCとCOASTの各入力からピクセル・クロックを生成するPLL、ミッドスケール・クランピング回路、およびプログラマブルのゲイン、オフセット、クランプ制 ...続きを見る
AD9888 は、パーソナル・コンピュータやワークステーションからRGBグラフィックス信号を取り込むために最適化された全機能内蔵型の8ビット、205MSPSのモノリシック・アナログ・インターフェースです。205MSPSのエンコード・レート能力と500MHzのフルパワー・アナログ帯域幅により、UXGA(1600×1200ピクセル@75Hz)までの解像度に対応します。
AD9888 は、設計を容易にし、コストを最小限に抑える、完全に集積化されたFPD向けのインターフェース・ソリューションです。内蔵のアナログ・インターフェースは、+1.25Vの内部電圧リファレンスを備える205MHzのトリプルA/Dコンバータ(ADC)、HSYNCとCOASTの各入力からピクセル・クロックを生成するPLL、ミッドスケール・クランピング回路、およびプログラマブルのゲイン、オフセット、クランプ制御回路で構成されます。ユーザは3.3V電源、アナログ入力、およびHSYNCとCOASTの各入力信号を用意するだけです。スリーステートのCMOS出力は、2.5~3.3Vの電圧範囲の電源動作が可能です。
AD9888のオンチップPLLは、HSYNCとCOASTの各入力からピクセル・クロックを生成します。ピクセル・クロック出力は、10~205MHzの周波数範囲です。PLLクロックのジッタは、205MSPS時で500ps p-p(typ)以下に抑えられています。COAST信号が入力されると、PLLはHSYNC信号が入力されなくても、出力周波数を維持します。サンプリング位相調整も実行し、データ、HSYNC、およびクロック出力の位相関係を維持します。PLLはディスエーブルにすることが可能で、この場合には外部クロック入力をピクセル・クロックとして使用します。さらにAD9888 は、コンポジット同期とグリーン同期のアプリケーションに対応して、完全同期処理動作を実行することもできます。
クランプ信号は内部で生成するか、ユーザがCLAMP入力ピンから供給します。このインターフェースは、2線式のシリアル・インターフェースを介して完全にプログラミング設定可能です。
AD9888 は最新のCMOSプロセスで製造されており、省スペースの128ピンMQFP表面実装プラスチック・パッケージで提供しています。0~+70℃の温度範囲で仕様規定しています。
For more information on our Display Interfaces Product Portfolio, visit the Display Interfaces website.
Additional product choices for Advanced TV applications are available on the Advantiv® site.
| Part# | Resolution (Bits) | Sample Rate (MSPS) | Max Resolution | Auto Offset | Auto Gain | Video Decoder | Macrovision Detection | HDMI Rx | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9380 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | X | - | - | X | X | 100-LQFP |
| AD9381 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | - | - | - | - | X | 100-LQFP |
| AD9398 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | - | - | - | - | X | 100-LQFP |
| AD9880 | 8 | 150 | 1080p/SXGA | X | - | - | X | - | 100-LQFP |
| AD9888 | 8 | 205 | UXGA | - | - | - | - | - | 128-LQFP |
| AD9983A | 8 | 170 | UXGA | X | - | - | X | - | 64-LFCSP, 80-LQFP |
| AD9984A | 10 | 170 | UXGA | X | - | - | X | - | 64-LFCSP, 80-LQFP |
| AD9985A | 8 | 140 | SXGA | X | - | - | - | - | 80-LQFP |
| ADV7441A | 10 | 170 | 1080p/UXGA | X | X | X | X | X | 144-LQFP |
| ADV7604 | 12 | 225 | 1080p/UXGA | X | X | - | X | X | - |
| ADV7614 | - | 225 | 1080p/UXGA | - | - | - | - | X | - |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (100-499) |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD9888KSZ-100 | 製造中 | 128 ld MQFP (14x20mm) | 128 | 商用 | $8.50 | $7.23 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD9888KSZ-140 | 製造中 | 128 ld MQFP (14x20mm) | 128 | 商用 | $10.93 | $9.29 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD9888KSZ-170 | 製造中 | 128 ld MQFP (14x20mm) | 128 | 商用 | $14.57 | $12.39 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD9888KSZ-205 | 製造中 | 128 ld MQFP (14x20mm) | 128 | 商用 | $20.64 | $17.55 | 03/05/2010 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。