content here.
content here.

AD9381:  HDMI™ディスプレイ・インターフェース

AD9381は、アナログ・インターフェースのフレキシビリティと高品位マルチメディア・インターフェース(HDMI)レシーバを1チップに実現したディスプレイ・インターフェースです。また、高帯域幅デジタル・コンテンツ保護(HDCP)に対応する機能も内蔵しています。

AD9381はHDMI 1.0互換のレシーバを内蔵しており、すべてのHDTVフォーマット(最大1080ピクセル)に対応し、SXGA(75Hzで1280×1024ピクセル)までの解像度を提供します。このレシーバは、完全な1クロック・サイクルまでのイントラペア・スキュー許容誤差を特長としています。HDCP機能を内蔵しているため、ディスプレイは暗号化されたビデオ・コンテンツを受け取ることができます。AD9381はビデオ・レシーバの認証、レシーバでの符号化データの解読、HDCP 1.1プロトコルの規定に従って伝送時に認 ...続きを見る

AD9381:  HDMI™ディスプレイ・インターフェース

製品概要

AD9381は、アナログ・インターフェースのフレキシビリティと高品位マルチメディア・インターフェース(HDMI)レシーバを1チップに実現したディスプレイ・インターフェースです。また、高帯域幅デジタル・コンテンツ保護(HDCP)に対応する機能も内蔵しています。

AD9381はHDMI 1.0互換のレシーバを内蔵しており、すべてのHDTVフォーマット(最大1080ピクセル)に対応し、SXGA(75Hzで1280×1024ピクセル)までの解像度を提供します。このレシーバは、完全な1クロック・サイクルまでのイントラペア・スキュー許容誤差を特長としています。HDCP機能を内蔵しているため、ディスプレイは暗号化されたビデオ・コンテンツを受け取ることができます。AD9381はビデオ・レシーバの認証、レシーバでの符号化データの解読、HDCP 1.1プロトコルの規定に従って伝送時に認証を更新する機能を提供します。

斬新なCMOSプロセスで製造されるAD9381は、省スペースで鉛フリーの100ピンLQFP表面実装プラスチック・パッケージを採用し、0~+70℃の温度範囲で仕様規定されています。

アプリケーション

  • アドバンストTV
  • HDTV
  • プロジェクタ
  • LCDモニタ

  • HDCPのキー・ストレージ
  • HDMIインターフェース
    高帯域幅デジタル・コンテンツ保護に対応
    RGB/YCbCrの双方向のカラー変換
    1.8V/3.3Vの電源
    鉛フリーの100ピンLQFPパッケージ
    RGBおよびYCbCr出力フォーマット
  • デジタル・ビデオ・インターフェース
    HDMI1.1、DVI1.0
    150MHzのHDMIレシーバ
    高帯域幅デジタル・コンテンツ保護に対応(HDCP 1.1)
  • デジタル・オーディオ・インターフェース
    HDMI1.1互換のオーディオ・インターフェース
    S/PDIF(IEC90658互換)のデジタル・オーディオ出力
    マルチチャンネルI2Sオーディオ出力(最大8チャンネル)
  • Product Description: HDMI™ Display Interface

Functional Block Diagram for AD9381

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

View PCN
これは、この製品の製品変更通知書(PCN)の一覧です。この製品のPCNの詳細は、「PCNを見る」をクリックしてください。また、アナログ・デバイセズのPCNについて詳しくは、 「PCNポリシーについて」をご覧ください。

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。