AD8195: 1:1 HDMI/DVIバッファ、イコライザ付き |
AD8195は、長い配線ケーブルを使用するシステムに最適な、平衡化されたTMDS入力とプリエンファシスされたTMDS出力を特長とするHDMI™/DVIバッファです。DDCバス用の双方向バッファリングとCECバス用としてプルアップ抵抗を組み込んだ双方向バッファリングを内蔵しています。これらのDDCおよびCECバッファには、TMDSバッファとは別に電源が供給されるため、システムのパワーオフ時にDDC/CEC機能を維持できます。
AD8195は、-40~+85℃の温度範囲で動作が仕様規定されています。
製品のハイライト
AD8195は、長い配線ケーブルを使用するシステムに最適な、平衡化されたTMDS入力とプリエンファシスされたTMDS出力を特長とするHDMI™/DVIバッファです。DDCバス用の双方向バッファリングとCECバス用としてプルアップ抵抗を組み込んだ双方向バッファリングを内蔵しています。これらのDDCおよびCECバッファには、TMDSバッファとは別に電源が供給されるため、システムのパワーオフ時にDDC/CEC機能を維持できます。
AD8195は、-40~+85℃の温度範囲で動作が仕様規定されています。
製品のハイライト
アプリケーション
| Part# | HDMI/DVI Input Channels | HDMI/DVI Output Channels | Max Datarate (Gbps) | Max Resolution | Input Equalization (dB) | Output Pre-Emphasis (dB) | Front Panel Buffer | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8192 | 2 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | X | 56-LFCSP |
| AD8194 | 2 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | - | X | 32-LFCSP |
| AD8195 | 1 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | X | 40-LFCSP |
| AD8197B | 4 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | X | 100-LQFP |
| ADV3002 | 4 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 18 | - | X | 80-LQFP |
| ADV3003 | 1 | 1 | 2.25 | 1080p/UXGA | 12 | 6 | - | 40-LFCSP |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD8195-EVALZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | 工業用 | - | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8195ACPZ | 製造中 | 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) | 40 | 工業用 | $2.34 | 12/25/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD8195ACPZ-R7 | 製造中 | 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) | 40 | 工業用 | $ | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。