AD9985A:  110MSPS/140MSPSアナログ・インターフェース、フラット・パネル・ディスプレイ対応

AD9985Aは、パーソナル・コンピュータやワークステーションからRGBグラフィック信号を取り込むために最適化された8ビット、140MSPS、フル機能のモノリシック・アナログ・インターフェースです。140MSPSのエンコード・レート能力と300MHzのフルパワー・アナログ帯域幅によって、最大SXGA(75Hzで1280×1024)の分解能が可能です。

AD9985Aには、 ...続きを見る

AD9985A:  110MSPS/140MSPSアナログ・インターフェース、フラット・パネル・ディスプレイ対応

製品概要

AD9985Aは、パーソナル・コンピュータやワークステーションからRGBグラフィック信号を取り込むために最適化された8ビット、140MSPS、フル機能のモノリシック・アナログ・インターフェースです。140MSPSのエンコード・レート能力と300MHzのフルパワー・アナログ帯域幅によって、最大SXGA(75Hzで1280×1024)の分解能が可能です。

AD9985Aには、1.25Vの内部リファレンスを備えた140MHzトリプルA/Dコンバータ、PLL、ゲイン/オフセット/クランプのプログラマブル制御が組み込まれています。ユーザが用意するものは、3.3Vの電源、アナログ入力、Hsync信号とCOAST信号だけです。スリーステートCMOS出力は2.5~3.3Vで駆動できます。

AD9985AのオンチップPLLは、Hsync入力からピクセル・クロックを生成します。ピクセル・クロックの出力周波数範囲は12~140MHzです。PLLクロックのジッタは、140MSPSで500ps p-p(typ)になります。PLLは、COAST信号が存在すると、Hsyncがなくてもこの出力周波数を維持します。サンプリング位相の調整が可能です。データ、Hsync、クロック出力位相の関係を維持できます。

AD9985Aは、複合同期アプリケーションとシンクオングリーン・アプリケーションのための完全同期処理、可変アナログ入力帯域幅制御、可変SOGIN帯域幅制御、および選択可能な入力フィルタ処理も提供します。

クランプ信号は内部で生成しますが、CLAMP入力ピンから供給することもできます。このインターフェースは、2線式シリアル・インターフェースで完全にプログラム可能です。

AD9985Aは先端的なCMOSプロセスで製造されており、省スペース/鉛フリーの80ピンLQFP表面実装プラスチック・パッケージを採用しています。-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で仕様が規定されています。

アプリケーション

  • RGBグラフィック処理
  • LCDモニタとプロジェクタ
  • プラズマ・ディスプレイ・パネル
  • スキャン・コンバータ
  • マイクロディスプレイ
  • デジタル・テレビ

特長

  • クランプ・レベルの自動調整
  • 140MSPSの最大変換レート
  • 300MHzのアナログ帯域幅
  • 0.5~1.0Vのアナログ入力レンジ
  • 110MSPSでPLLクロックのジッタが500ps p-p
  • 3.3V電源
  • 完全同期処理
  • ホット・プラグ用の同期検出
  • ミッドスケール・クランピング
  • パワーダウン・モード
  • 低消費電力:500mW(typ)
  • 4:2:2出力フォーマット・モード

Diagrams

AD9985A Diagram
Functional Block Diagram for AD9985A

その他の製品を探す

AD8195 - 1:1 HDMI/DVI Buffer with Equalization

新製品情報のRSSフィードを取得
Part# Resolution (Bits) Sample Rate (MSPS) Max Resolution Auto Offset Auto Gain Video Decoder Macrovision Detection HDMI Rx Package
AD9380 8 150 1080p/SXGA X - - X X 100-LQFP
AD9381 8 150 1080p/SXGA - - - - X 100-LQFP
AD9388A 10 170 UXGA X X - X X 144-LQFP
AD9398 8 150 1080p/SXGA - - - - X 100-LQFP
AD9880 8 150 1080p/SXGA X - - X - 100-LQFP
AD9888 8 205 UXGA - - - - - 128-LQFP
AD9983A 8 170 UXGA X - - X - 64-LFCSP, 80-LQFP
AD9984A 10 170 UXGA X - - X - 64-LFCSP, 80-LQFP
AD9985A 8 140 SXGA X - - - - 80-LQFP
ADV7441A 10 170 1080p/UXGA X X X X X 144-LQFP
価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る