The AD71056AR part number replaces the ADE7757AAR models. Please review the AD71056AR datasheet prior to ordering.
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD71056: Energy Metering IC with Integrated Oscillator and Reverse Polarity Indication Data Sheet (Rev A, 10/2006) (pdf, 406 kB) | データシート | |
| AN-679: A Low Cost Watt-Hour Energy Meter Based on the ADE7757 (pdf, 2661 kB) | アプリケーション・ノート | |
AN-559: A Low Cost Watt-Hour Energy Meter Based on the ADE7755
(pdf, 2913 kB)
|
アプリケーション・ノート | |
|
Meter Architecture Trade-offs
(pdf, 1056 kB)
Single-Chip versus Multi-Chip Solutions and Examples of Implementation with Single-Chip Metering IC (Watt-Only and Multi-Function) |
参考文献 | |
|
All-Electronic Power and Energy Meters
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009 |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
Measuring Harmonic Energy with a Solid State Energy Meter
(pdf, 46 kB)
(Reprinted with permission from Metering International where it was first printed in Issue 3, 2003) |
技術関連記事 | |
|
IC Technology and Failure Mechanisms - Understanding Reliability Standards Can Raise Quality of Meters
(pdf, 903 kB)
by Etienne Moulin, Analog Devices, Inc. (Reprinted with permission of India's Power Magazine, PowerLine, where it first appeared in the June 2004 issue) |
技術関連記事 | |
|
RF Meets Power Lines: Designing Intelligent Smart Grid Systems that Promote Energy Efficiency
RF DesignLine, March 2010 |
技術関連記事 | HTML |
|
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009 |
技術関連記事 | HTML |
|
The Hot 100 products of 2006
(EDN, 12/15/2006) |
関連記事 | HTML |
|
Energy Meter Chips
(Components in Electronics, 11/2006) |
関連記事 | HTML |
| Energy Measurement Solutions (pdf, 2002 kB) | メディア掲載一覧 | |
|
ADE Product Family Overview
(pdf, 1390 kB)
The portfolio includes single-phase products and polyphase products for stepper motor and LCD display meter designs, with five critical measurements available: watt, V rms, I rms, VA, and VAR. |
メディア掲載一覧 | |
|
海外で豊富な実績を誇るワンチップ・ソリューションを、日本にも。 電子電力メーターには、アナログ・デバイセズ |
メディア掲載一覧 | HTML |
| Frequently Asked Questions (FAQs): Analog Devices Energy (ADE) Products (pdf, 165 kB) | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| What are the benefits of the ADE energy metering devices? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。