シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADE7752A:  電力量計用IC、多相、低消費電力、パルス出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADE7752Aは、3相分配システムに適した高精度の有効電力量計ICです。ライン電流/ライン電圧に基づき瞬間有効電力や平均有効電力が得られます。本製品の仕様は、IEC61036標準に規定されている精度要件を上回ります。ADE7752Aの唯一のアナログ回路は、A/Dコンバータとリファレンス回路内にあります。他の信号処理はすべて(乗算やフィルタ処理など)デジタル領域内で行われます。この方法により、環境条件の極限状況において長時間優れた安定性と精度を保証できます。

チャンネル間のゲイン校正は、このデバイスの外で行われます。本製品は、24ピンSOICパッケージを採用しており、ADE7752より消費電力が少なくなります。ADE7752Aは、あらゆる新規の設計に推奨しますが、ADE7752の代替品としても使用できます。この2つの製品は機能とピンが互換です。

ADE7752A電力量計の設計に関する技術情報については、アプリケーション・ノート「AN-641: A 3-Phase Power Meter Based on the ADE7752」をご参照ください。

特長と利点

  • IEC61036の条件を上回る精度:
    500:1のダイナミック・レンジ(25℃時)で0.1%未満の有効電力量誤差
  • ステッピング・モータ・カウンタとの直接のインターフェースが可能なパルス出力
  • 高速校正用の高周波パルス出力
  • オンチップ温度センサーと電圧リファレンス(2.4V)
  • 選択可能な絶対値または電力量の算術和
  • 超低消費電力

Functional Block Diagram for ADE7752A

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADE7752/ADE7752A: Polyphase Energy Metering IC with Pulse Output Data Sheet  (Rev C, 08/2005) (pdf, 395 kB)  データシート PDF
AN-641: A 3-Phase Power Meter Based on the ADE7752  (pdf, 495 kB) アプリケーション・ノート PDF
Meter Architecture Trade-offs  (pdf, 1056 kB)
Single-Chip versus Multi-Chip Solutions and Examples of Implementation with Single-Chip Metering IC (Watt-Only and Multi-Function)
参考文献 PDF
All-Electronic Power and Energy Meters
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Measuring Harmonic Energy with a Solid State Energy Meter  (pdf, 46 kB)
(Reprinted with permission from Metering International where it was first printed in Issue 3, 2003)
技術関連記事 PDF
IC Technology and Failure Mechanisms - Understanding Reliability Standards Can Raise Quality of Meters  (pdf, 903 kB)
by Etienne Moulin, Analog Devices, Inc. (Reprinted with permission of India's Power Magazine, PowerLine, where it first appeared in the June 2004 issue)
技術関連記事 PDF
RF Meets Power Lines: Designing Intelligent Smart Grid Systems that Promote Energy Efficiency
RF DesignLine, March 2010
技術関連記事 HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009
技術関連記事 HTML
The Hot 100 products of 2006
(EDN, 12/15/2006)
関連記事 HTML
Energy Meter Chips
(Components in Electronics, 11/2006)
関連記事 HTML
Energy Measurement Solutions  (pdf, 2002 kB) メディア掲載一覧 PDF
ADE Product Family Overview  (pdf, 1390 kB)
The portfolio includes single-phase products and polyphase products for stepper motor and LCD display meter designs, with five critical measurements available: watt, V rms, I rms, VA, and VAR.
メディア掲載一覧 PDF
海外で豊富な実績を誇るワンチップ・ソリューションを、日本にも。
電子電力メーターには、アナログ・デバイセズ
メディア掲載一覧 HTML
Frequently Asked Questions (FAQs): Analog Devices Energy (ADE) Products  (pdf, 165 kB) FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the benefits of the ADE energy metering devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADE7752A モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADE7752A Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADE7752AEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 253.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる