シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADE7566:  電力量計用IC、単相用、8052MCU内蔵、RTC、LCDドライバ内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADE7116/ADE7156/ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569*は、アナログ・デバイセズの電力量計用IC(ADEシリーズ)で、アナログ・フロントエンド、固定機能DSP、機能強化された8052MCUコア、RTCおよびLCDドライバ、LDC表示器を持った電子電力量計を作るにあたり必要な周辺機能全てが、この製品1つに集積されています。

ADEシリーズの計測コアは、有効/無効/皮相電力量などの計算、および電圧/電流のRMS計測を含んでいます。これは、電力量の分析が内蔵されているため電力料金用としてすぐに利用できることを意味します。電力量計測用のDSPには、電力線にまつわる、SAG、ピーク、ゼロクロスなどの監視機能も含まれていおり、電力量計の設計が簡単に行えます。

マイクロプロセッサは、機能的には、シングルサイクルの8052コア、電源バックアップピンを伴った完全なRTC、UARTとSPIまたはI2C®インターフェースを含んでいます。ADEコア用に用意されている情報で、必要とするプログラムノメモリ・サイズを低減し、込み入った設計を16kBのフラッシュ・メモリ内に簡単に作ることができます。

ADE7116/ADE7156/ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569にはまた108-/104-セグメントのLCDドライバも含まれています。ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569ドライバは最大5VまでのLCDを駆動できる電圧を生成します。

* 特許申請中

特長と利点

  • 広い電源電圧範囲:2.4V~3.7V
  • 安定化電源とバッテリ入力を切り替える内部バイポーラ・スイッチ
  • パワー・セービング・モード(PSM)を備えた超省電力動作
  • 低消費のバッテリ・モード
    I/O、温度変化、アラーム、UARTからのウェークアップ
    LDCドライバ動作
    温度測定
  • 弊社独自のADCとDSPによって、高精度な有効/皮相の各電力量の計測を提供し、IEC 62053-21、IEC 62053-22、EN 50470-3クラスA、クラスBとクラスCおよびANSI C12-16をサポート
  • シングルサイクル4MIPSの8052コア内蔵
  • 32.768kHz外付け水晶発振器、PLL内蔵

ADE7566機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADE7116/ADE7156/ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569: Single-Phase Energy Measurement IC with 8052 MCU, RTC, and LCD Driver Data Sheet (Rev B, 11/2008) (pdf, 2545 kB)  データシート PDF
AN-950: ADE71XX / ADE75XXファミリーを採用した単相電力計のキャリブレーション  (pdf, 1111 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-950: Calibrating a Single-Phase Energy Meter Based on the ADE71xx/ADE75xx Family  (pdf, 978 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-949: 精確なタイムキーピングのためのADE71XX / ADE75XXファミリーRTCの補償  (pdf, 411 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-949: Compensating the ADE71xx/ADE75xx Family RTC for Accurate Timekeeping  (pdf, 238 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-916: ADE71XX / ADE75XXファミリーを使用した多機能電力量計の参考デザイン  (pdf, 1588 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-916: A Multifunction Power Meter Reference Design Based on the ADE71xx/ADE75xx Family  (pdf, 788 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-061: Evaluation Board User Guide for the ADE71xx/ADE75xx/ADE51xx/ADE55xx Family  (pdf, 1516 kB) ユーザー・ガイド PDF
All-Electronic Power and Energy Meters
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.43 2009年1月 スマート・メタリングによるエネルギー効率の向上で世界をさらにエコに 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Measuring Harmonic Energy with a Solid State Energy Meter  (pdf, 46 kB)
(Reprinted with permission from Metering International where it was first printed in Issue 3, 2003)
技術関連記事 PDF
IC Technology and Failure Mechanisms - Understanding Reliability Standards Can Raise Quality of Meters  (pdf, 903 kB)
by Etienne Moulin, Analog Devices, Inc. (Reprinted with permission of India's Power Magazine, PowerLine, where it first appeared in the June 2004 issue)
技術関連記事 PDF
RF Meets Power Lines: Designing Intelligent Smart Grid Systems that Promote Energy Efficiency
RF DesignLine, March 2010
技術関連記事 HTML
Smart Metering Technology Promotes Energy Efficiency for a Greener World
Analog Dialogue, Volume 43 – January 2009
技術関連記事 HTML
Energy Measurement Solutions  (pdf, 2002 kB) メディア掲載一覧 PDF
ADE Product Family Overview  (pdf, 1390 kB)
The portfolio includes single-phase products and polyphase products for stepper motor and LCD display meter designs, with five critical measurements available: watt, V rms, I rms, VA, and VAR.
メディア掲載一覧 PDF
海外で豊富な実績を誇るワンチップ・ソリューションを、日本にも。
電子電力メーターには、アナログ・デバイセズ
メディア掲載一覧 HTML
Frequently Asked Questions (FAQs): Analog Devices Energy (ADE) Products  (pdf, 165 kB) FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
なぜクリスタルは3.579545MHz あるいは32.768KHz FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the benefits of the ADE energy metering devices? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
ADE7566 モデル一覧
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる