ADE7116

製造中止

電力量計用IC、単相用、8052MCU内蔵、RTC、LCDドライバ内蔵

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い電源電圧範囲:2.4V~3.7V
  • 安定化電源とバッテリ入力を切り替える内部バイポーラ・スイッチ
  • パワー・セービング・モード(PSM)を備えた超省電力動作
  • 低消費のバッテリ・モード
    • I/O、アラーム、UARTからのウェークアップ
    • LDCドライバ動作
  • 弊社独自のADCとDSPによって、高精度な有効(ワット)/無効(var)/皮相(電圧、電流)電力計測を実現
  • IEC62053-21、IEC62053-22、EN50470-3のクラスA、クラスB、クラスCおよびANSI C12-16をサポート
  • シングルサイクル4MIPSの8052コア内蔵

    詳細はデータシートをご参照ください。


推奨代替製品

ADE7953 製造中

電力量計IC、単相向け、マルチ・ファンクション、ニュートラル電流計測付

ADE7116
電力量計用IC、単相用、8052MCU内蔵、RTC、LCDドライバ内蔵
ADE7116-7166-7169 Functional Block Diagram ADE7116-7166-7169 Pin Configuration
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
評価用キット

EVAL-ADE7169

ADE7169 Evaluation Board

機能と利点

  • Full evaluation kit including evaluation board hardware, evaluation software, and development tools
  • Supported by IAR development tools for assembly and C code development
  • Isolated USB-to-UART communication
  • LabVIEW evaluation software for evaluation of meter performance
  • LabVIEW download tools for user firmware download
  • Single evaluation board supports ADE7116/ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569
  • EVAL-ADE7169EBZ-2 comes with ADE7169 IC installed

製品詳細

This Evaluation Board is no longer available for ordering. Please see the ADE7953 Evaluation Board.


The ADE7116/ADE7166/ADE7169/ADE7566/ADE7569 integrate the Analog Devices, Inc., energy (ADE) metering IC analog front end and fixed function DSP solution with an enhanced 8052 MCU core, a RTC, an LCD driver, and all the peripherals to make an electronic energy meter in a single part.


The ADE measurement core includes active, reactive, and apparent energy calculations, as well as voltage and current rms measurements. This information is accessible for energy billing by using the built-in energy scalars. Many power line supervisory features such as SAG, peak, and zero crossing are included in the energy measurement DSP to simplify energy meter design.


The microprocessor functionality includes a single-cycle 8052 core, a RTC with a power supply backup pin, an SPI or I2C interface, and one to two UART interfaces. The ready-to-use information from the ADE core reduces the requirement for program memory size, making it easy to integrate complicated design into 16kB or 62 kB of flash memory.


The evaluation kit allows the user to evaluate the energy metering performance and RTC through a Labview software program without requiring the user to develop firmware. The evaluation kit is supported by a kickstart version of the IAR integrated development environment, allowing the user to develop and debug code on the evaluation board. An isolated USB to UART converter allows in-circuit debugging with the IAR interface as well as for downloading code to the IC. This isolated USB to UART converter also provides an isolated UART for developing communication drivers to a PC, for example. If the user has an LCD, this can be connected to the evaluation board to evaluate the LCD driver performance.

EVAL-ADE7169
ADE7169 Evaluation Board

最新のディスカッション

ADE7116に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品