AD7150:  容量デジタル・コンバータ、近接センシング用、超低消費電力、2チャンネル

AD7150は容量近接センサー用の完全な信号処理ソリューションを実現しており、超低消費電力、高速応答時間などの特長を備えています。

AD7150はアナログ・デバイセズの容量デジタル・コンバータ(CDC)技術を採用しています。このCDC技術は、真のセンサーとのインターフェースに重要な機能(高い入力感度および入力寄生グラウンド容量とリーク電流に対する高い耐性など)を結集しています ...続きを見る

AD7150:  容量デジタル・コンバータ、近接センシング用、超低消費電力、2チャンネル

製品概要

AD7150は容量近接センサー用の完全な信号処理ソリューションを実現しており、超低消費電力、高速応答時間などの特長を備えています。

AD7150はアナログ・デバイセズの容量デジタル・コンバータ(CDC)技術を採用しています。このCDC技術は、真のセンサーとのインターフェースに重要な機能(高い入力感度および入力寄生グラウンド容量とリーク電流に対する高い耐性など)を結集しています。

内蔵のアダプティブ・スレッショールド・アルゴリズムにより、湿度や温度などの環境要因や誘電体の経時変化に起因するセンサーの容量変動が補償されています。

AD7150はデフォルトで固定のパワーアップ設定値を使用してスタンドアロン・モードで動作し、2本のデジタル出力上で検出を表示します。また、I2Cインターフェースによりマイクロコントローラに接続することも可能です。

AD7150は2.7~3.6V電源で動作し、-40~+85℃の温度範囲で仕様規定されています。

アプリケーション

  • 近接センシング
  • 無接点スイッチング
  • 位置検出
  • レベル検出
  • 特長

    • 超低消費電力
      2.7~3.6V、100μA
    • 応答時間:10ms
    • 環境適応型の補償
    • 2本の独立した容量入力チャンネル
      センサー容量(CSENS):0~13pF
      感度:最大1fF
    • EMCテスト済み
    • 2つの動作モード:
      スタンドアロン(固定設定値)
      マイクロコントローラに接続(ユーザ定義の設定値)
    • 2つの近似値検出出力フラグ
    • 2線シリアル・インターフェース(I2C®互換)
    • 動作温度:-40℃~+85℃
    • 10ピンMSOPパッケージ

    ブロック図

    AD7150ブロック図
    AD7150ブロック図

    仕様

    Resolution (Bits) 12bit
    T-Put Rate 100SPS
    # Chan 2
    Supply V Single(+2.7 to +3.6)
    Pwr Diss (max) 0.43mW
    Sleep Pwr Diss 16.5µW
    Ain Range 0.5 pF,1 pF,2 pF,4 pF
    Ref Int/Ext Int
    Product Description Ultra-Lo Pwr, 2-Ch Capacitance Converter for Proximity Sensing Applications

    その他の製品を探す

    AD7152 - 12-Bit Capacitance-to-Digital Converter (2 Capacitance Input Channels)

    AD7153 - 12-Bit Capacitance-to-Digital Converter (1 Capacitance Input Channel)

    新製品情報のRSSフィードを取得
    Part# Resolution (Bits) T-Put Rate # Chan Supply V Pwr Diss (max) Input Base C (pF Max) Cin Range (pF) Pkg Type Price* (1000-4999) Product Description Interface
    AD7142 16 27.8SPS 14 Single(+2.6 to +3.6), Single(+2.7), Single(+3), Single(+3.3) 3.6mW 20 ±2 CSP $1.37 CAPTouch (TM) Programmable Controller for 2-Electrode Capacitance Sensor with SPI or I2C Interface I²C/Ser 2-Wire, Ser, SPI
    AD7143 16 43.5SPS 8 Single(+2.6 to +3.6) 3.6mW 20 ±2 CSP $1.25 CAPTouch (TM) Programmable Controller for 2-Electrode Capacitance Sensor with I2C Interface I²C/Ser 2-Wire, Ser
    AD7147 16 111SPS 13 Single(+3), Single(+3.3) 3.6mW 20 ±8 CSP $1.30 CAPTouch (TM) Programmable Controller w/ SPI or I2C Interface for Single-Electrode Cap Sensors I²C/Ser 2-Wire, Ser, SPI
    AD7150 12 100SPS 2 Single(+2.7 to +3.6) 0.43mW 10 ±4 SOP $1.37 Ultra-Lo Pwr, 2-Ch Capacitance Converter for Proximity Sensing Applications I²C/Ser 2-Wire, Ser
    AD7151 12 100SPS 1 Single(+2.7 to +3.6) 0.3mW 10 ±4 SOP $1.37 Ultra-Low Power, 1-Ch, Capacitance Converter for Proximity Sensing Applications I²C/Ser 2-Wire, Ser
    AD7745 24 90SPS 1 Single(+2.7 to +5.25) 4.25mW 17 ±4 SOP $4.66 24-Bit, Cap-to-Dig Conv. w/ 1 SE/Diff Capacitive Input Ch for Interface to Dual Electrode Cap Sensor I²C/Ser 2-Wire, Ser
    AD7746 24 90SPS 2 Single(+2.7 to +5.25) 4.25mW 17 ±4 SOP $5.01 24-bit, Cap-to-Dig Conv. w/ 2 SE/Diff Capacitive Input Ch for interface to Dual Electrode Cap Sensor I²C/Ser 2-Wire
    AD7747 24 45.5SPS 1 Single(+2.7 to +5.25) 4.25mW 17 ±8 SOP $4.66 24-bit, Cap-to-Dig Conv w/1 SE/Diff Capacitive Input Ch for interface to Single Electrode Cap Sensor I²C/Ser 2-Wire, Ser

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    出荷可能日
    この日付は、アナログ・デバイセズが注文品を出庫できると想定している日です。ほとんどの製品はこの日付から48時間以内に出荷されます。注文がなされると、アナログ・デバイセズでは納期を確認するための「Acknowledgement:注文確認」のEメールを送信します。注文時には、到着予定日が表示されます。在庫のない製品については注文を受け付け、後日、製品が入荷された時点で発送いたします。また、ご注文された製品について、倉庫の所在地にご注意ください。弊社の倉庫は米国、欧州、東南アジアにありますので、場所によっては輸送時間が異なります。

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    販売代理店リストを見る