![]() | AD9271 wins Electronic Products '2007 Product of the Year' Award. AD927x Family Overview For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare. |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD9271: Octal LNA/VGA/AAF/ADC and Crosspoint Switch Data Sheet (Rev B, 05/2009) (pdf, 2195 kB) | データシート | |
| AN-1142: 高速 ADC 用プリント基板のレイアウト・テクニック (pdf, 392 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout (pdf, 392 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-878: High Speed ADC SPI Control Software (pdf, 585 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-877: SPIを使った高速ADCへのインターフェース (pdf, 731 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-877: Interfacing to High Speed ADCs via SPI (pdf, 1594 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-812: MicroController-Based Serial Port Interface (SPI) Boot Circuit (pdf, 452,449 bytes)
(pdf, 441 kB)
This application note describes the operation of a general-purpose, microcontroller-based Serial Port Interface (SPI) boot circuit. |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-586: 高速A/DコンバータのためのLVDSデータ出力 (Rev. 0, 05/2002)
(pdf, 207 kB)
ADC のアプリケーションにおいて性能上の制約を最小限に抑えな がら高速データ出力を実現する方法として、LVDS(低電圧差動信 号)を使用する方法が新たに開発されました。 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-586: LVDS Outputs for High Speed A/D Converters
(pdf, 207 kB)
High Speed ADCs Uses LVDS (Low-Voltage Differential Signaling) to Minimize Performance Limitations In ADC Applications When Providing High Speed Data Output |
アプリケーション・ノート | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
|
Semiconductors: The Heart of Next-Generation Medical Devices
Highly integrated chips are paving the way for smaller, more portable equipment. (Design News, May 18, 2009) |
技術関連記事 | HTML |
|
The AD9271 - A Revolutionary Solution for Portable Ultrasound
(Analog Dialogue, Vol. 41, July 2007) |
技術関連記事 | HTML |
|
Healthcare at Home (Part II)
A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it. (EDN, February 25, 2008) |
技術関連記事 | HTML |
| 8つの超音波受信チャンネルを1個のICに集積したアナログ・フロントエンド(AFE) | 技術関連記事 | HTML |
|
The AD9271 - A Revolutionary Solution for Portable Ultrasound
(Analog Dialogue, Vol. 41, July 2007) |
技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
| Analog Dialogue Vol.41 No.7 AD9271—携帯型超音波システムの革命的ソリューション | 技術情報誌 Analog Dialogue | HTML |
|
Analog Devices Creates Chip for Portable Ultrasound
(EDA Geek, 4/6/2007) |
関連記事 | HTML |
|
Analog Devices Enables Superior Image Quality in Portable Ultrasound Medical Diagnostics
(Analog and DSP, 4/2/2007) |
関連記事 | HTML |
|
Ultrasound Chip Supports Image Processing, Reduces Power Consumption
(EE Product Center, 4/2/2007) |
関連記事 | HTML |
|
AFE Improves Portable-Ultrasound Image Quality
(Electronic Products, 4/2007) |
関連記事 | HTML |
|
Integrated Analog IC Could Boost Portable Ultrasound Performance
(Design News, 5/14/2007) |
関連記事 | HTML |
| AD927x/AD967x Octal Ultrasound Analog Front End (AFE) Product Family Brochure (pdf, 674 kB) | メディア掲載一覧 | |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| よくある質問(FAQ):ビーム形成アプリケーション向けのADCアレイ | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
ADIsimADC™仮想評価ボード
ADIsimADCは、データ・コンバータの多くの重要な仕様(オフセット、ゲイン、サンプル・レート、帯域幅、ジッタ、待ち時間、ACとDCの直線性など)を使用して動作をシミュレートします。これらのモデルには、システム・レベルでコンバータの性能を検証する方法が用意されており、選択したデバイスの適用範囲を決定できます。 |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
| 高速A/Dコンバータ(ADC)の評価用ボード/ソフトウェア/ビへイビア・モデル | 設計ツール&シミュレータ | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。