AD7933: 10ビットA/Dコンバータ、1.5MSPS、28ピンTSSOPパッケージ、シーケンサ付き、4チャンネル、パラレル |
AD7934/AD7933はそれぞれ12ビットおよび10ビットの高速、低消費電力、SAR ADC(逐次比較型A/Dコンバータ)です。2.7~5.25Vの単電源で動作し、最大1.5MSPSのスループット・レートを特長としています。最大50MHzの入力周波数の取り扱いが可能なローノイズ、広帯域幅の差動トラック/ホールド・アンプを内蔵しています。
チャンネルの選択を事前に設定し、順次に変換できるチャンネル・シーケンサ付きの4チャンネル・アナログ入力を特長としています。シングルエンド、完全差動、擬似差動のいずれかのアナログ入力で動作できます。アナログ入力の構成は、オンチップのコントロール・レジスタで該当するビットを設定して選択します。変換プロセスとデータ・アクイジションは標準の制御入力を使用して制御されるため、マイクロプロセッサやDSPに容易にインターフェースできます。 ...続きを見る
AD7934/AD7933はそれぞれ12ビットおよび10ビットの高速、低消費電力、SAR ADC(逐次比較型A/Dコンバータ)です。2.7~5.25Vの単電源で動作し、最大1.5MSPSのスループット・レートを特長としています。最大50MHzの入力周波数の取り扱いが可能なローノイズ、広帯域幅の差動トラック/ホールド・アンプを内蔵しています。
チャンネルの選択を事前に設定し、順次に変換できるチャンネル・シーケンサ付きの4チャンネル・アナログ入力を特長としています。シングルエンド、完全差動、擬似差動のいずれかのアナログ入力で動作できます。アナログ入力の構成は、オンチップのコントロール・レジスタで該当するビットを設定して選択します。変換プロセスとデータ・アクイジションは標準の制御入力を使用して制御されるため、マイクロプロセッサやDSPに容易にインターフェースできます。入力信号はCONVSTの立ち下がりエッジでサンプリングされ、この時点で変換も開始されます。
高精度のオンチップ2.5Vリファレンスは、A/D変換用のリファレンス源に使用できます。一方、このピンをオーバードライブし、100mV~3.5Vのリファレンスを外付けすることもできます。最新の設計技術により、高速スループット・レート時に非常に低い消費電力を実現します。さらに、柔軟性に優れたパワー・マネジメント・オプションも特長としています。オンチップのコントロール・レジスタを使用して、アナログ入力レンジと構成、出力コーディング、パワー・マネジメント、チャンネルのシーケンス設定などさまざまな動作条件を設定できます。
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD7933 | 10 | 1.5MSPS | 4 | 16mW |
| AD7934 | 12 | 1.5MSPS | 4 | 16mW |
| AD7470 | 10 | 1.75MSPS | 1 | 12mW |
| AD7939 | 10 | 1.5MSPS | 8 | 16mW |
| AD9219-40 | 10 | 40MSPS | 4 | 313mW |
| AD9219-65 | 10 | 65MSPS | 4 | 408mW |
| AD7914 | 10 | 1MSPS | 4 | 13.5mW |
| AD7811 | 10 | 350KSPS | 4 | 10.5mW |
| AD7993 | 10 | 188KSPS | 4 | 6mW |
| AD7995 | 10 | 140KSPS | 4 | 4.4mW |
| AD7472 | 12 | 1.5MSPS | 1 | 12mW |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7933BRU | 最終購入可能日 | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 | 工業用 | $3.90 | 01/15/2010 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7933BRU-REEL | 製造中 | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 | 工業用 | $3.90 | 03/12/2010 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7933BRU-REEL7 | 製造中 | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 | 工業用 | $3.90 | 03/12/2010 | N 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7933BRUZ | 製造中 | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 | 工業用 | $3.54 | 11/27/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7933BRUZ-REEL7 | 製造中 | 28 ld TSSOP (4.4mm) | 28 | 工業用 | $3.54 | 03/12/2010 | Y 成分表 | PCN | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD7933CB | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $151.80 | 01/22/2010 | E | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。