| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7796/AD7797: Low Power 16/24-Bit Σ-Δ ADC for Bridge Sensors Data Sheet (Rev A, 08/2006) (pdf, 554 kB) | データシート | |
| AN-968: 電流源の回路と動作 (Rev. 0, 10/2008) (pdf, 546 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-968: Current Sources: Options and Circuits (pdf, 131 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-607: 狭帯域幅(15kSPS以下)Σ-Δ ADCの選択 (pdf, 216 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC (pdf, 222 kB) | アプリケーション・ノート | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
| Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) | 製品一覧 | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 内蔵アンプをEnableにすると変換誤差が大きくなる | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| FAQs for the AD779x family. | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
ΣΔ ADCのチュートリアル
インターラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。 |
ユーティリティ&コンバージョン | HTML |
|
Digital Filter Model Spreadsheets
These spreadsheet tools show the response of the digital filter section of the AD71xx and AD77xx devices based on input parameters. |
各種計算ツール | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。