製品詳細

The EVAL-AD7797EBZ is a fully featured evaluation Board for the AD7797. The evaluation board can be connected to a PC via a standard USB interface. Software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance.

資料

  • EVAL-AD7797 Technical Note  (pdf, 611 kB)
    This Technical Note describes the evaluation board for the AD7797 which is a Low Power, 24-Bit Sigma Delta ADC.

ソフトウェア & ツール

  • AD7797 Evaluation Software  (zip, 149977 kB)
    The software provided runs under Windows XP, Windows Vista and Windows 7 (32-bit and 64-bit) and allows the user to control all the functions of the AD7797 via the USB port of a PC. The software should be installed by running the SETUP.EXE program.

Sample購入

価格、パッケージ、入手性

AD7797 Evaluation Baord
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7797EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる