シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7788:  16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、シングル・チャンネル、超低消費電力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7788は、低周波数計測アプリケーション向けの低消費電力、全機能内蔵型のアナログ・フロントエンドです。消費電流は3V電源動作時で65µA(typ)、5V電源動作時で75µA(typ)です。AD7788は、16ビットのシグマ・デルタ型ADCを内蔵し、バッファされない差動入力を1つ備えています。ピークtoピーク分解能はAD7788が16ビットです。

AD7788は内部クロックで動作するため、クロック・ソースを供給する必要はありません。出力データレートは16.6Hzで、50Hz/60Hzの同時除去性能を備えています。電源モニタリングも実行できます。

AD7788はシングル変換モードで使用できます。この場合、パワーアップ後にシングル変換を行い、変換終了の時点でパワーダウン・モードに戻ります。また、連続モードの動作も可能です。連続変換モード時には、連続的に読出し動作を実行するように設定できます。この場合、シリアル・クロックがデバイスに入力されることを想定して、変換終了後ただちに変換結果をシリアル・バス上に自動的に転送します(データの読出しのために書込み動作を行う必要はありません)。

AD7788のパッケージは10ピンMSOPです。

特長と利点

  • 16ビット分解能
  • 電源電圧:2.5V~5.25V動作
    通常時:75μA(max)
    パワー・ダウン時:1μA(max)
  • RMSノイズ:1.5μV
  • 16ビットp-p分解能
  • 積分非直線性:3.5ppm(typ)
  • 50Hzと60Hz同時除去
  • 内部クロック発振器
  • VDDモニタ・チャンネル
  • 10ピンMSOPパッケージ

AD7788 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7788/AD7789: 16/24ビット・シグマ・デルタA/Dコンバータ、低消費電力 (Rev 0, 02/2004) (pdf, 399 kB)  データシート PDF
AD7788/AD7789: Low Power, 16-/24-Bit, Sigma-Delta ADCs Data Sheet  (Rev B, 03/2006) (pdf, 375 kB)  データシート PDF
AN-968: 電流源の回路と動作 (Rev. 0, 10/2008)  (pdf, 546 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-968: Current Sources: Options and Circuits  (pdf, 131 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-615: ピークtoピーク分解能 対 有効分解能  (pdf, 139 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-615: Peak-to-Peak Resolution Versus Effective Resolution  (pdf, 70 kB)
This application note describes effective resolution and peak-to-peak resolution and highlights the difference between these two specifications.
アプリケーション・ノート PDF
AN-607: 狭帯域幅(15kSPS以下)Σ-Δ ADCの選択  (pdf, 216 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC  (pdf, 222 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-397: 標準リニア集積回路に電気的に導入される損傷:最も一般的な原因と再発防止策  (pdf, 149 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:  (pdf, 149 kB)
The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence
アプリケーション・ノート PDF
AN-311: 電源過電圧に対してCMOS 回路を確実に保護する方法  (pdf, 299 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging  (pdf, 217 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-202: デカップリング、グラウンディング、変更をうまく行うためのICアンプ・ユーザズ・ガイド  (pdf, 597 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) アプリケーション・ノート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06)
技術関連記事 HTML
Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) 製品一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ΣΔ ADCのチュートリアル
インターラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
AD7791 IIO Low Power Sigma-Delta ADC Linux Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7788 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7788ARM 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 2.73 $ 2.33 N  成分表 PCN 購入
AD7788ARM-REEL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 2.33 N  成分表 PCN 購入
AD7788ARMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 2.37 $ 2.01 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7788ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 2.01 Y  成分表 PCN 購入
AD7788BRM 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 3.51 $ 2.98 N  成分表 PCN 購入
AD7788BRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 3.04 $ 2.58 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7788BRMZ-REEL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 2.58 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる