![]() おススメ製品の特長は? 優れたパフォーマンス 高い品質と信頼性 日本での豊富な採用実績
おススメ製品のメリット サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供) 充実した日本語サポート環境• 日本語データシート • AD7785に関するFAQ • 日本法人による優先的な技術サポート • 掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト) |
20ビットの分解能をもち、センサ信号などの高精度なAD変換に最適です。
サンプル請求 クイック有償サンプルおススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD7785」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。 無償サンプル弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。 |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AD7785: 計装アンプとリファレンス電圧を内蔵する3チャンネル 低ノイズ低消費電力の20ビットΣΔ A/Dコンバータ (Rev 0, 04/2007) (pdf, 1270 kB) | データシート | |
| AD7785: 3-Channel, Low Noise, Low Power, 20-Bit Σ-Δ ADC with On-Chip In-Amp and Reference Data Sheet (Rev 0, 04/2007) (pdf, 629 kB) | データシート | |
| AN-1041: iSensor® IMUクイック・スタート・ガイドおよびバイアス最適化のヒント (pdf, 367 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-968: 電流源の回路と動作 (Rev. 0, 10/2008) (pdf, 546 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-968: Current Sources: Options and Circuits (pdf, 131 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-880: 温度計測システム向けA/Dコンバータの条件 (pdf, 321 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-880: ADC Requirements for Temperature Measurement Systems (pdf, 423 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響 (pdf, 359 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-615: ピークtoピーク分解能 対 有効分解能 (pdf, 139 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-615: Peak-to-Peak Resolution Versus Effective Resolution
(pdf, 70 kB)
This application note describes effective resolution and peak-to-peak resolution and highlights the difference between these two specifications. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-607: 狭帯域幅(15kSPS以下)Σ-Δ ADCの選択 (pdf, 216 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC (pdf, 222 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-397: 標準リニア集積回路に電気的に導入される損傷:最も一般的な原因と再発防止策 (pdf, 149 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:
(pdf, 149 kB)
The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-389: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その2)
(pdf, 590 kB)
シグマ・デルタ・コンバータに関する解説(その1)の続きになります。 |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2
(pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-388: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その1) (pdf, 335 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1
(pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-347: シールディングとガーディング
(pdf, 688 kB)
干渉型ノイズの除去方法、合理的な方法:何をすべきか、なぜそうするのか |
アプリケーション・ノート | |
|
AN-347: Shielding and Guarding
(pdf, 688 kB)
How to Exclude Interference-Type Noise. What to do and Why to do it-A Rational Approach |
アプリケーション・ノート | |
| AN-311: 電源過電圧に対してCMOS 回路を確実に保護する方法 (pdf, 299 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging (pdf, 217 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-283: シグマ・デルタADC/DACの原理 (pdf, 1137 kB) | アプリケーション・ノート | |
|
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs
(pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation. |
アプリケーション・ノート | |
| AN-202: デカップリング、グラウンディング、変更をうまく行うためのICアンプ・ユーザズ・ガイド (pdf, 597 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change (pdf, 76 kB) | アプリケーション・ノート | |
| AN-101: Cross Plot Generator Allows Quick A/D Converter Evaluation (pdf, 280 kB) | アプリケーション・ノート | |
| MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと (pdf, 327 kB) | 技術関連記事 | |
|
High-resolution ADCs — an overview
The dramatic reduction in the cost of high-resolution ADCs brings a number of benefits to designers. (Electronic Products, 4/23/2010) |
技術関連記事 | HTML |
| Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) | 製品一覧 | HTML |
| Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 | RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 複数入力を持つADコンバータのデータ読み出しの考え方 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 内蔵アンプをEnableにすると変換誤差が大きくなる | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 外形寸法図のBSCとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 未使用ロジック入力は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| Pwr Dissとは? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| ICの寿命や製品保証の資料は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| デシケータ管理条件 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 使用温度の規定の見方は? | FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) | HTML |
| 半導体用語集 | 用語集 | HTML |
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
ΣΔ ADCのチュートリアル
インターラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。 |
ユーティリティ&コンバージョン | HTML |
|
Digital Filter Model Spreadsheets
These spreadsheet tools show the response of the digital filter section of the AD71xx and AD77xx devices based on input parameters. |
各種計算ツール | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。