AD7781

最終販売

A/Dコンバータ、20ビット、ピン・プログラマブル、超低パワー、ΣΔ型

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ピン・プログラマブルなフィルタ応答
    アップデート・レート: 10 Hzまたは16.7 Hz
  • ピン・プログラマブル計装アンプ・ゲイン
  • ピン・プログラマブル、パワーダウンとリセット
  • ステータス機能
  • 内部クロック発振器
  • 内部ブリッジパワーダウン・スイッチ
  • 電流:
    115μA(typ)(G=1)
    330μA(typ)(G=128)
  • 50 Hz/60 Hzの同時除去
  • 詳細については、データシートを参照してください。

AD7781
A/Dコンバータ、20ビット、ピン・プログラマブル、超低パワー、ΣΔ型
AD7781 Functional Block Diagram AD7781 Pin Configuration AD7781 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

ΣΔ ADCのチュートリアル

インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD7781

AD7781 Evaluation Board

機能と利点

  • Full-featured evaluation board for the AD7781
  • Standalone USB interface
  • Various linking options
  • PC software for control of AD7781

製品詳細

The EVAL-AD7781 is the evaluation board for the AD7781, which is a pin programmable, low power, 20-bit sigma-delta (Σ-Δ) ADC. The AD7781 is a complete analog front end for low frequency measurement applications such as bridge sensor systems. It contains one differential input and includes a low noise instrumentation amplifier. The output data rate can be programmed to 10 Hz or 16.7 Hz. The AD7781 also has an on-board clock, eliminating the need for an external clock. It employs a Σ-Δ conversion technique to realize up to 20 bits of no missing codes performance. The input signal is applied to an analog modulator. The modulator output is processed by an on-chip digital filter. The analog input channel of the AD7781 accepts analog input signals of ±VREF or ±VREF/128. With the update rate programmed to 10 Hz, the rms noise is 44 nV when the gain is 128. Simultaneous 50 Hz/60 Hz rejection is available at both output data rates.

The evaluation board interfaces to the USB port of an IBM compatible PC. Software is available with the evaluation board that allows users to easily communicate with the AD7781.

Please note: This Evaluation software does not run on Windows 8 or Windows 10 (USB driver is non-compliant with OS >Windows 7).

Note that the AD7781 evaluation board software should be installed before connecting the AD7781 evaluation board to the PC.

Another component on the AD7781 evaluation board is the ADP3303 high precision, low power, 3.3 V output voltage regulator, which is used to power the USB/SPI interface.

EVAL-AD7781
AD7781 Evaluation Board

リファレンス・デザイン

CN0108
PGAを内蔵した20ビット、ΣΔ型A/DコンバータAD7781を使った重量計の設計 ※Rev.0を翻訳したものです。新ver.は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品