Download 英語データシート Rev 0, 02/2003 (pdf 1576kB)
その他のデータシート (データシート利用上の注意)
AD7732: 2-Channel, ±10 V Input Range, 24-Bit Sigma-Delta A/D Converter |
The AD7732 is a high precision, high throughput analog front end. True 16-bit peak-to-peak resolution is achievable with total conversion times of 500 µs (2 kHz channel switching) making it ideally suitable for high resolution multiplexing applications.
The AD7732 is based on a sigma-delta architecture and features up to 24 bits of no missing codes performance. The part can be configured ...続きを見る
The AD7732 is a high precision, high throughput analog front end. True 16-bit peak-to-peak resolution is achievable with total conversion times of 500 µs (2 kHz channel switching) making it ideally suitable for high resolution multiplexing applications.
The AD7732 is based on a sigma-delta architecture and features up to 24 bits of no missing codes performance. The part can be configured via a simple digital interface, which allows users to balance the noise performance against data throughput up to a 12.3 kHz conversion rate. The analog front end features 2 fully differential input channels with unipolar or true bipolar input ranges to ±10 V while operating from a single 5 V analog supply. The part has an over-range and under-range detection capability and accepts an analog input over-voltage to ±16.5 V not degrading the performance of the adjacent channels. The differential reference input features “No Reference” detect capability.
The AD7732 contains self-calibration and per channel system calibration options. The digital serial interface can be configured for three wire operation and is compatible with microcontrollers and digital signal processors. All interface inputs are Schmitt triggered.
The part is specified for operation over the extended industrial temperature range of –40ºC to +105ºC and is available in 28-lead TSSOP package.
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD7732 | 24 | 15.4KSPS | 2 | 100mW |
| AD7766 | 24 | 128KSPS | 1 | 18mW |
| AD7767 | 24 | 128KSPS | 1 | 18mW |
| AD9874 | 24 | 541.5KSPS | 1 | 79.5mW |
| AD7734 | 24 | 15.4KSPS | 4 | 100mW |
| AD7738 | 24 | 15.4KSPS | 8 | 100mW |
| AD7357 | 14 | 4.25MSPS | 2 | 36mW |
| AD9251-20 | 14 | 20MSPS | 2 | 86.5mW |
| AD7367-5 | 14 | 500KSPS | 2 | 54.5mW |
| AD7887 | 12 | 125KSPS | 2 | 3.5mW |
| AD7321 | 13 | 500KSPS | 2 | 17mW |
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7732BRU | 製造中 | 28 ld TSSOP | 28 | 工業用 | $11.13 | 11/13/2009 | N 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7732BRUZ | 製造中 | 28 ld TSSOP | 28 | 工業用 | $10.12 | 11/20/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7732BRUZ-REEL | 製造中 | 28 ld TSSOP | 28 | 工業用 | $ | 01/08/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7732BRUZ-REEL7 | 製造中 | 28 ld TSSOP | 28 | 工業用 | $ | 01/22/2010 | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD7732EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $171.03 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。