シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7711:  一致したRTD励起電流出力を持つシグマ・デルタ・シグナル・コンディショニング24ビットCMOS ADC

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7711は、低周波計測アプリケーション向けのアナログ・フロントエンドです。このデバイスはトランスジューサから直接低レベル信号を入力し、シリアル・デジタル・ワードを出力することができます。このADCはシグマ・デルタ変換技術を採用して、最大24ビットのノーミス・コード性能を実現しています。入力信号は、アナログ変調器を中心とする当社独自のプログラマブルなゲイン・フロント・エンドに加えられます。変調器出力は内蔵のデジタル・フィルタにより処理されます。このデジタル・フィルタの最初のノッチは、内蔵コントロール・レジスタから設定することができ、フィルタのカットオフとセトリング・タイムを調節することができます。

このデバイスには、1つの差動アナログ入力、1つのシングルエンド・アナログ入力、1つの差動リファレンス入力があります。通常は、1つの入力チャンネルをメイン・チャンネルとして、2つ目のチャンネルを補助入力としてそれぞれ使用して、2つ目の電圧を周期的に測定します。アナログ入力の信号が-30 mVより正側にある場合、このデバイスは単電源(VSSピンをAGNDに接続)で動作することができます。VSSピンを負電位にすると、このデバイスは最小-VREFまでの入力信号を変換することができます。このデバイスは、3線式および4線式のRTD構成の励起に使用できる電流源を2個内蔵しています。したがって、AD7711は1または2チャンネル・システムのすべてのシグナル・コンディショニングと変換を行います。

AD7711は、マイクロコントローラを採用したインテリジェントなシステム向けに最適です。ゲインの設定、信号極性、入力チャンネルの撰択、RTD電流の制御は、双方向シリアル・ポートを使ってソフトウェアから行うことができます。AD7711には、セルフキャリブレーション・オプション、システム・キャリブレーション・オプション、バックグラウンド・キャリブレーション・オプションがあり、さらに内蔵キャリブレーション・レジスタの読出し/書込みも可能です。

CMOS構造により、非常に低い消費電力が可能になり、ソフトウェアから設定可能なパワーダウン・モードではスタンバイ消費電力を7 mW (typ)まで削減することができます。このデバイスは、0.3インチ幅の24ピン・プラスチックおよびハーメチック・デュアルイン・ライン・パッケージ(DIP)または24ピン・スモール・アウトライン(SOIC)パッケージを採用しています。

特長と利点

  • 電荷平衡型ADC
    - 24ビット・ノーミス・コード
    - ±0.0015%の非直線性
  • 2チャンネルのプログラマブルなゲイン・フロントエンド
    - ゲイン: 1~128
    - 1つの差動入力
    - 1つのシングルエンド入力
  • プログラマブルなフィルタ・カットオフを持つローパス・フィルタ
  • キャリブレーション係数の読出し/書込みが可能
  • RTD励起電流源
  • 双方向マイクロコントローラ・シリアル・インターフェース
  • 内蔵/外付けリファレンス電圧オプション
  • 単電源動作または両電源動作が可能
  • パワーダウン・モード(7 mW typ)付きの低消費電力(25 mW typ)

AD7711 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7711: LC2MOS Signal Conditioning ADC with RTD Excitation Currents Data Sheet  (Rev G, 03/2004) (pdf, 1129 kB)  データシート PDF
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
アプリケーション・ノート PDF
AN-615: ピークtoピーク分解能 対 有効分解能  (pdf, 139 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-615: Peak-to-Peak Resolution Versus Effective Resolution  (pdf, 70 kB)
This application note describes effective resolution and peak-to-peak resolution and highlights the difference between these two specifications.
アプリケーション・ノート PDF
AN-607: 狭帯域幅(15kSPS以下)Σ-Δ ADCの選択  (pdf, 216 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC  (pdf, 222 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-553: Adjusting the Calibration Coefficients on the AD771X Family of ADCs  (pdf, 221 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-406: 06: Using the AD771X Family of 24-Bit Sigma-Delta A/D Converters  (pdf, 187 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-397: 標準リニア集積回路に電気的に導入される損傷:最も一般的な原因と再発防止策  (pdf, 149 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:  (pdf, 149 kB)
The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence
アプリケーション・ノート PDF
AN-389: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その2)  (pdf, 590 kB)
シグマ・デルタ・コンバータに関する解説(その1)の続きになります。
アプリケーション・ノート PDF
AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion.
アプリケーション・ノート PDF
AN-388: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その1)  (pdf, 335 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs
アプリケーション・ノート PDF
AN-366: Evaluation Board for the AD7711 24-Bit Sigma-Delta ADC  (pdf, 454 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-311: 電源過電圧に対してCMOS 回路を確実に保護する方法  (pdf, 299 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging  (pdf, 217 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-283: シグマ・デルタADC/DACの原理  (pdf, 1137 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs  (pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation.
アプリケーション・ノート PDF
AN-202: デカップリング、グラウンディング、変更をうまく行うためのICアンプ・ユーザズ・ガイド  (pdf, 597 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) アプリケーション・ノート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06)
技術関連記事 HTML
Circuit Suggestions Using Features and Functionality of New Sigma-Delta ADCs 技術関連記事 HTML
Designing and Applying Remote Field Instruments
by Albert O' Grady and Jim Ryan, Analog Devices B.V.
...Good things can come in small packages because of on-chip capabilities
(Control Engineering, September 1998)
技術関連記事 HTML
Transducer/Sensor Excitation and Measurement Techniques
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 5, August-September, 2000)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask the Applications Engineer-27: What problems am I most likely to run into when instrumenting an industrial system?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) 製品一覧 HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
複数入力を持つADコンバータのデータ読み出しの考え方 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ΣΔ ADCのチュートリアル
インターラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
AD7711 Code Examples コード例 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7711 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7711AAR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 23.10 $ 19.64 N  成分表 PCN 購入
AD7711AARZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 21.67 $ 18.43 Y  成分表 PCN 購入
AD7711ANZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 23.83 $ 18.43 Y  成分表 PCN 購入
AD7711AQ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 24 工業用 Tube, 15 $ 31.93 $ 24.71 N  成分表 PCN 購入
AD7711AR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 25.41 $ 19.64 N  成分表 PCN 購入
AD7711AR-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 19.64 N  成分表 PCN 購入
AD7711AR-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 400 $ 0.00 $ 19.64 N  成分表 PCN 購入
AD7711ARZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 23.83 $ 18.43 Y  成分表 PCN 購入
AD7711ARZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 18.43 Y  成分表 PCN 購入
AD7711ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 400 $ 0.00 $ 18.43 Y  成分表 PCN 購入
AD7711ASQ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 24 軍用 Tube, 15 $ 83.42 $ 70.93 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる