シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7710:  24ビットA/Dコンバータ、電流源付き、CMOS、シグナル・コンディショニング

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7710は、低周波数計測アプリケーション向けの全機能内蔵型アナログ・フロントエンドです。ストレンゲージまたはトランスデューサから出力される低レベルの信号を直接受け入れ、シリアルのデジタル・ワードを出力します。AD7710はシグマ・デルタ方式の変換技術の採用によって、最高24ビットのノー・ミスコード性能を実現します。入力信号は、アナログ変調器を中心に構成される独自設計のプログラマブル・ゲイン・フロントエンドに印加します。変調器の出力は、オンチップのデジタル・フィルタで処理します。オンチップの制御レジスタを使用して、このデジタル・フィルタの1次ノッチ周波数をプログラミング設定することにより、フィルタのカットオフ周波数とセトリング・タイムを調整できます。

AD7710は、2つの差動アナログ入力と1つの差動電圧リファレンス入力を特長としています。通常は、このチャンネルの1つをメイン・チャンネルとして使用し、第2チャンネルは2番目の電圧を周期的に測定するための補助入力として使用します。AD7710は、アナログ入力の信号が-30mVよりも高い正電位という条件で、(VSSピンをAGNDに接続して)単電源での動作が可能です。VSSピンに負電源を接続した場合、入力電圧が最低-VREFの低い信号を変換できます。AD7710はシングルまたはデュアル・チャンネルのシステムで、すべてのシグナル・コンディショニングおよび変換動作を実行します。

AD7710は、スマートなマイクロコントローラ・ベース・システムでの利用に最適です。双方向のシリアル・ポートを使用して、入力チャンネル選択、ゲイン、および信号極性をソフトウェアで設定できます。AD7710にはセルフ・キャリブレーション、システム・キャリブレーションおよびバックグラウンド・キャリブレーションのオプションがあり、オンチップのキャリブレーション・レジスタの読出し / 書込みを実行することもできます。

CMOS構造によって低消費電力を保証し、ソフトウェア・プログラマブルなパワーダウン・モード時には、スタンバイ時の消費電力をわずか7mW(typ)に抑えます。24ピン0.3インチ幅のプラスチックおよびハーメチック・デュアルインライン・パッケージ(DIP)と24ピンのスモール・アウトライン(SOIC)パッケージがあります。

特長と利点

  • ΣΔ型A/Dコンバータ
    24ビット・ノー・ミスコード保証
    ±0.0015%非直線性
  • 2チャンネル・プログラマブル・ゲイン・フロントエンド内蔵
    ゲイン範囲:1~128
    差動入力
  • カットオフ・プログラマブルなローパス・フィルタ
  • 校正用係数の読出し / 書込み可能
  • 双方向シリアル・インターフェース
  • 内部 / 外部リファレンス使用可能
  • 単電源または両電源動作
  • 低消費電力:25mW(typ)
    パワーダウン・モード時:7mW(typ)

AD7710 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7710: Military Data Sheet (Rev A, 09/1999) (pdf)  データシート PDF
AD7710: Signal Conditioning ADC Data Sheet (Rev G, 03/2004) (pdf, 367 kB)  データシート PDF
AN-615: ピークtoピーク分解能 対 有効分解能  (pdf, 139 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-615: Peak-to-Peak Resolution Versus Effective Resolution  (pdf, 70 kB)
This application note describes effective resolution and peak-to-peak resolution and highlights the difference between these two specifications.
アプリケーション・ノート PDF
AN-607: 狭帯域幅(15kSPS以下)Σ-Δ ADCの選択  (pdf, 216 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC  (pdf, 222 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-553: Adjusting the Calibration Coefficients on the AD771X Family of ADCs  (pdf, 221 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-406: 06: Using the AD771X Family of 24-Bit Sigma-Delta A/D Converters  (pdf, 187 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-397: 標準リニア集積回路に電気的に導入される損傷:最も一般的な原因と再発防止策  (pdf, 149 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:  (pdf, 149 kB)
The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence
アプリケーション・ノート PDF
AN-389: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その2)  (pdf, 590 kB)
シグマ・デルタ・コンバータに関する解説(その1)の続きになります。
アプリケーション・ノート PDF
AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion.
アプリケーション・ノート PDF
AN-388: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その1)  (pdf, 335 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs
アプリケーション・ノート PDF
AN-311: 電源過電圧に対してCMOS 回路を確実に保護する方法  (pdf, 299 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging  (pdf, 217 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-283: シグマ・デルタADC/DACの原理  (pdf, 1137 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs  (pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation.
アプリケーション・ノート PDF
AN-241: Evaluation Board for the AD7710 High Resolution (24-Bits) Sigma-Delta A/D Converter  (pdf, 481 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-202: デカップリング、グラウンディング、変更をうまく行うためのICアンプ・ユーザズ・ガイド  (pdf, 597 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06)
技術関連記事 HTML
Circuit Suggestions Using Features and Functionality of New Sigma-Delta ADCs 技術関連記事 HTML
Designing and Applying Remote Field Instruments
by Albert O' Grady and Jim Ryan, Analog Devices B.V.
...Good things can come in small packages because of on-chip capabilities
(Control Engineering, September 1998)
技術関連記事 HTML
Using Sigma-Delta Converters 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask the Applications Engineer-27: What problems am I most likely to run into when instrumenting an industrial system?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) 製品一覧 HTML
複数入力を持つADコンバータのデータ読み出しの考え方 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ΣΔ ADCのチュートリアル
インターラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
AD7710 Code Examples コード例 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7710 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7710AN 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 23.99 $ 18.54 N  成分表 PCN 購入
AD7710ANZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 工業用 Tube, 15 $ 22.52 $ 17.40 Y  成分表 PCN 購入
AD7710AQ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 24 工業用 Tube, 15 $ 30.06 $ 23.22 N  成分表 PCN 購入
AD7710AR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Tube, 31 $ 23.99 $ 18.54 N  成分表 PCN 購入
AD7710AR-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 18.54 N  成分表 PCN 購入
AD7710AR-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 工業用 Reel, 400 $ 0.00 $ 18.54 N  成分表 PCN 購入
AD7710ARZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Tube, 31 $ 22.52 $ 17.40 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7710ARZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 17.40 Y  成分表 PCN 購入
AD7710ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Reel, 400 $ 0.00 $ 17.40 Y  成分表 PCN 購入
AD7710SQ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 24 軍用 Tube, 15 $ 74.51 $ 57.57 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる